14-pin (PW) package image

LM2902LVIPWR ACTIVO

Amplificador operacional cuádruple de 5.5 V, 1 MHz y 3 mV de tensión de desplazamiento

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU | SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para LM2902LV

  • Industry standard amplifier for cost-sensitive systems
  • Low input offset voltage: ±1 mV
  • Common-mode voltage range includes ground
  • Unity-gain bandwidth: 1 MHz
  • Low broadband noise: 40 nV/√Hz
  • Low quiescent current: 90 µA/Ch
  • Unity-gain stable
  • Operational at supply voltages from 2.7 V to 5.5 V
  • Offered in dual- and quad-channel variants
  • Robust ESD specification: 2-kV HBM
  • Extended temperature range: –40°C to 125°C

Descripción de LM2902LV

The LM290xLV family includes the dual LM2904LV and quad LM2902LV operational amplifiers, or op amps. The devices operate from a low voltage of 2.7 V to 5.5 V.

These op amps supply an alternative to the LM2904 and LM2902 in low-voltage applications that are sensitive to cost. Some applications are large appliances, smoke detectors, and personal electronics. The LM290xLV devices supply better performance than the LM290x devices at low voltage, and have lower power consumption. The op amps are stable at unity gain, and do not have reverse phase in overdrive conditions. The design for ESD gives the LM290xLV family an HBM specification for a minimum of 2 kV.

The LM290xLV family is available in packages that have industry standards. The packages include SOIC, VSSOP, and TSSOP packages.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información