LM75BIMM-3/NOPB OBSOLETO

Sensor de temperatura estándar de la industria de ±2 °C y 3.0 V a 5.5 V con interfaz I2C/SMBus
OBSOLETO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM75BIMMX-3/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 1,000 | SMALL T&R

Características para LM75B

  • No External Components Required
  • Shutdown Mode to Minimize Power Consumption
  • Up to Eight LM75s Can be Connected to a Single Bus
  • Power Up Defaults Permit Stand-alone Operation as Thermostat
  • UL Recognized Component (LM75B and LM75C)
  • Key Specifications:
    • Supply Voltage
      • LM75B, LM75C: 3 V to 5.5 V
    • Supply Current
      • Operating: 280 μA (typical)
      • Shutdown: 4 μA (typical)
    • Temperature Accuracy
      • −25°C to 100°C: ±2°C (maximum)
      • −55°C to 125°C: ±3°C (maximum)

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LM75B

The LM75B and LM75C are industry-standard digital temperature sensors with an integrated Sigma-Delta analog-to-digital converter and I2C interface. The LM75 provides 9-bit digital temperature readings with an accuracy of ±2°C from -25°C to 100°C and ±3°C over –55°C to 125°C.

Communication is accomplished over a 2-wire interface which operates up to 400kHz. The LM75 has three address pins, allowing up to eight LM75 devices to operate on the same 2-wire bus. The LM75 has a dedicated over-temperature output (O.S.) with programmable limit and hystersis. This output has programmable fault tolerance, which allows the user to define the number of consecutive error conditions that must occur before O.S. is activated.

The wide temperature and supply range and I2C interface make the LM75 ideal for a number of applications including base stations, electronic test equipment, office electronics, personal computers, and any other system where thermal management is critical to performance. The LM75B and LM75C are available in an SOIC package or VSSOP package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM75BIMMX-3/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 3,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información