24-pin (PW) package image

LM81BIMTX-3/NOPB ACTIVO

Sensor de temperatura local, control de ventilador, hardware y 6 monitores de tensión de fuente de a

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM81BIMT-3/NOPB OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 61 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
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
Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para LM81

  • Temperature Sensing
  • 6 Positive Voltage Inputs with Scaling Resistors to Monitor
    +5V, +12V, +3.3V, +2.5V, Vccp Power Supplies Directly
  • 8-Bit DAC Output for Controlling Fan Speed
  • 2 Fan Speed Monitoring Inputs
  • Chassis Intrusion Detector Input
  • WATCHDOG Comparison of all Monitored Values
  • SMBus 1.0 (LM81C) and 1.1 (LM81B) Serial Bus
    Interface Compatibility
  • LM81B has Improved Voltage Monitoring Accuracy
  • VID0-VID4 Monitoring Inputs

Key Specifications

  • Voltage Monitoring Error: +2% or ±1.2% (max)
  • Temperature Error
    • −40˚C to +125˚C ± 3˚C (max)
  • Supply Voltage Range: 2.8V to 3.8V
  • Supply Current: 0.4 mA (typ)
  • ADC and DAC Resolution: 8 Bits
  • Temperature Resolution: 0.5°C

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LM81

The LM81 is a highly integrated data acquisition system for hardware monitoring of servers, Personal Computers, or virtually any microprocessor-based system. In a PC, the LM81 can be used to monitor power supply voltages, temperatures, and fan speeds. Actual values for these inputs can be read at any time. Programmable WATCHDOG limits in the LM81 activate a fully programmable and maskable interrupt system with two outputs (INT and T_CRIT_). The LM81 has an on-chip digital output temperature sensor with 9-bit or 12-bit resolution, a 6 analog input ADC with 8-bit resolution and an 8-bit DAC. Two fan tachometer outputs can be measured with the LM81’s FAN1 and FAN2 inputs. The DAC, with a 0 to 1.25V output voltage range, can be used for fan speed control. Additional inputs are provided for Chassis Intrusion detection circuits, and VID monitor inputs. The LM81 has a Serial Bus interface that is compatible with SMBus. Serial Bus Timing Diagram

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM81BIMT-3/NOPB OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 61 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información