24-pin (PW) package image

LM96000CIMTX/NOPB ACTIVO

Monitor de hardware con control de ventilador y 6 monitores de tensión de fuente de alimentación

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM96000CIMT/NOPB OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 61 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 24
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para LM96000

  • 2-wire, SMBus 2.0 Compliant, Serial Digital Interface
  • 8-bit ΣΔ ADC
  • Monitors VCCP, 2.5V, 3.3 VSBY, 5.0V, and 12V Motherboard/processor Supplies
  • Monitors 2 Remote Thermal Diodes
  • Programmable Autonomous Fan Control Based on Temperature Readings
  • Noise Filtering of Temperature Reading for Fan Control
  • 1.0°C Digital Temperature Sensor Resolution
  • 3 PWM Fan Speed Control Outputs
  • Provides High and Low PWM Frequency Ranges
  • 4 Fan Tachometer Inputs
  • Monitors 5 VID Control Lines
  • 24-pin TSSOP Package
  • XOR-tree Test Mode

Key Specifications

  • Voltage Measurement Accuracy ±2% FS (max)
  • Resolution 8-bits, 1°C
  • Temperature Sensor Accuracy ±3°C (max)
  • Temperature Range
    • LM96000 Operational 0°C to +85°C
    • Remote Temp Accuracy 0°C to +125°C
  • Power Supply Voltage +3.0V to +3.6V
  • Power Supply Current 0.53 mA

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LM96000

The LM96000, hardware monitor, has a two wire digital interface compatible with SMBus 2.0. Using an 8-bit ΣΔ ADC, the LM96000 measures:

  • the temperature of two remote diode connected transistors as well as its own die
  • the VCCP, 2.5V, 3.3VSBY, 5.0V, and 12V supplies (internal scaling resistors).

To set fan speed, the LM96000 has three PWM outputs that are each controlled by one of three temperature zones. High and low PWM frequency ranges are supported. The LM96000 includes a digital filter that can be invoked to smooth temperature readings for better control of fan speed. The LM96000 has four tachometer inputs to measure fan speed. Limit and status registers for all measured values are included.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LM96000CIMT/NOPB OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 61 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información