8-pin (P) package image

LMC6482IN/NOPB ACTIVO

Amplificador operacional doble con entrada y salida de carril a carril CMOS de precisión y corriente

open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-NA-UNLIM
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
Encapsulado | Pines PDIP (P) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 40 | TUBE

Características para LMC6482

  • Rail-to-rail input common-mode voltage range (specified over temperature)
  • Rail-to-rail output swing (within 20mV of supply rail, 100kΩ load)
  • Specified 3V, 5V, and 15V performance
  • Excellent CMRR and PSRR: 82dB
  • Ultra-low input current: 20fA
  • Specified for 2kΩ and 600Ω loads
  • Improved replacement for TLC272, TLC277

Descripción de LMC6482

The LMC6482 and LMC6484 (LMC648x) devices provide a common-mode range that extends to both supply rails. This rail-to-rail performance combined with excellent accuracy, due to a high CMRR, makes these devices unique among rail-to-rail input amplifiers. The devices are an excellent choice for systems that require a large input signal range, such as data acquisition. The LMC648x are also an excellent upgrade for circuits using limited common-mode range amplifiers, such as the TLC272, TLC274, TLC277 and TLC279.

Maximum dynamic signal range is provided in low voltage and single supply systems by the rail-to-rail output swing of the LMC648x. The rail-to-rail output swing is maintained for loads down to 600Ω of the device. Specified low-voltage characteristics and low-power dissipation make the LMC648x a great choice for battery-operated systems.

The LMC648x devices are available in PDIP, SOIC, and VSSOP packages.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información