8-pin (D) package image

LMC662AIM/NOPB OBSOLETO

Amplificador operacional doble de 15.5 V, 1.4 MHz y baja deriva de compensación

LMC662AIM/NOPB ya no está en producción
open-in-new Comparar alternativas
Drop-in replacement with upgraded functionality to the compared device.
LMC662AIMX/NOPB ACTIVO Amplificador operacional doble de 15.5 V, 1.4 MHz y baja deriva de compensación Replacement

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMC662AIMX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre LMC662

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 95 | TUBE

Características para LMC662

  • Rail-to-rail output swing
  • Specified for 2kΩ and 600Ω loads
  • High voltage gain: 126dB
  • Low input offset voltage: 3mV
  • Low offset voltage drift: 1.3µV/°C
  • Ultra low input bias current: 2fA
  • Low voltage noise: 22nV/√Hz
  • Input common-mode range includes V−
  • Operating range from 4.75V to 15.5V supply
  • ISS = 400µA/amplifier; Independent of V+
  • Slew rate: 1.1V/µs

Descripción de LMC662

The dual LMC662 and quad LMC660 (LMC66x) are CMOS operational amplifiers designed for operation from a single supply, and built with TI’s advanced CMOS process. The device operates from 5V to 15V and features rail-to-rail output swing in addition to an input common-mode range that includes ground. Performance limitations that have plagued CMOS amplifiers in the past are not a problem with this design. Input offset voltage (VOS), offset drift, and broadband noise as well as voltage gain into realistic loads (2kΩ and 600Ω) are all equal to or better than widely accepted bipolar equivalents.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMC662AIMX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información