10-pin (NAC) package image

LMH6628WG-QML ACTIVO

Amplificador operacional doble de banda ancha y bajo ruido con retroalimentación de tensión

ACTIVO barcode LOTE/FECHA La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Igual que: 5962-0254501MZA Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

5962-0254501MZA ACTIVO barcode LOTE/FECHA La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 54 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Military
RoHS No
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola SNPB
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-NA-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines CFP (NAC) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 54 | JEDEC TRAY (5+1)

Características para LMH6628QML

  • Available with Radiation Ensured 300 krad(Si)
  • Wide Unity Gain Bandwidth: 300MHz
  • Low Noise: 2nV/√Hz
  • Low Distortion: −65/−74dBc (10MHz)
  • Settling Time: 12ns to 0.1%
  • Wide Supply Voltage Range: ±2.5V to ±6V
  • High Output Current: ±85mA
  • Improved Replacement for CLC428

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LMH6628QML

The LMH6628 is a high speed dual op amp that offers a traditional voltage feedback topology featuring unity gain stability and slew enhanced circuitry. The LMH6628's low noise and very low harmonic distortion combine to form a wide dynamic range op amp that operates from a single (5V to 12V) or dual (±5V) power supply.

Each of the LMH6628's closely matched channels provides a 300MHz unity gain bandwidth and low input voltage noise density (2nV/√Hz). Low 2nd/3rd harmonic distortion (−65/−74dBc at 10MHz) make the LMH6628 a perfect wide dynamic range amplifier for matched I/Q channels.

With its fast and accurate settling (12ns to 0.1%), the LMH6628 is also an excellent choice for wide dynamic range, anti-aliasing filters to buffer the inputs of hi resolution analog-to-digital converters. Combining the LMH6628's two tightly matched amplifiers in a single package reduces cost and board space for many composite amplifier applications such as active filters, differential line drivers/receivers, fast peak detectors and instrumentation amplifiers.

The LMH6628 is fabricated using Texas Instruments' VIP10 complimentary bipolar process.

To reduce design times and assist in board layout, the LMH6628 is supported by an evaluation board (LMH730036).

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

5962-0254501MZA ACTIVO barcode LOTE/FECHA La selección del código de lote y fecha puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 54 | JEDEC TRAY (5+1)
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información