8-pin (D) package image

LMP7717MAE/NOPB ACTIVO

Amplificador descompensado monocanal de precisión, 88 MHz y bajo ruido con entrada CMOS de 1.8 V

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMP7717MA/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 95 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para LMP7717

  • (Typical 5V Supply, Unless Otherwise Noted)
  • Input Offset Voltage: ±150 µV (max)
  • Input Referred Voltage Noise: 5.8 nV/√Hz
  • Input Bias Current: 100 fA
  • Gain Bandwidth Product: 88 MHz
  • Supply Voltage Range: 1.8V to 5.5V
  • Supply Current Per Channel
    • LMP7717: 1.15 mA
    • LMP7718: 1.30 mA
  • Rail-to-Rail Output Swing
    • @ 10 kΩ Load: 25 mV from Rail
    • @ 2 kΩ Load: 45 mV from Rail
  • Ensured 2.5V and 5.0V Performance
  • Total Harmonic Distortion: 0.04% @1 kHz, 600Ω
  • Temperature Range: −40°C to 125°C

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LMP7717

The LMP7717 (single) and the LMP7718 (dual) low noise, CMOS input operational amplifiers offer a low input voltage noise density of 5.8 nV/√Hz while consuming only 1.15 mA (LMP7717) of quiescent current. The LMP7717/LMP7718 are stable at a gain of 10 and have a gain bandwidth (GBW) product of 88 MHz. The LMP7717/LMP7718 have a supply voltage range of 1.8V to 5.5V and can operate from a single supply. The LMP7717/LMP7718 each feature a rail-to-rail output stage. Both amplifiers are part of the LMP precision amplifier family and are ideal for a variety of instrumentation applications.

The LMP7717 family provides optimal performance in low voltage and low noise systems. A CMOS input stage, with typical input bias currents in the range of a few femto-Amperes, and an input common mode voltage range, which includes ground, make the LMP7717/LMP7718 ideal for low power sensor applications where high speeds are needed.

The LMP7717/LMP7718 are manufactured using TI’s advanced VIP50 process. The LMP7717 is offered in either a 5-Pin SOT-23 or an 8-Pin SOIC package. The LMP7718 is offered in either the 8-Pin SOIC or the 8-Pin VSSOP.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMP7717MA/NOPB ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 95 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información