8-pin (DGK) package image

LMP8602MMX/NOPB ACTIVO

Amplificador de detección de corriente bidireccional y -22 V a 60 V con capacidad de filtro en línea

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMP8602MME/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LMP8602MM/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
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
Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,500 | LARGE T&R

Características para LMP8602

  • Gain = 20x for LMP8601 and LMP8601-Q1
  • Gain = 50x for LMP8602 and LMP8602-Q1
  • Gain = 100x for LMP8603 and LMP8603-Q1
  • TCVOS: 10 µV/°C Maximum
  • CMRR: 90-dB Minimum
  • Input Offset Voltage: 1-mV Maximum
  • CMVR at VS = 3.3 V: –4 V to 27 V
  • CMVR at VS = 5 V: –22 V to 60 V
  • Single-Supply Bidirectional Operation
  • All Minimum and Maximum Limits 100% Tested
  • Q1 Devices Qualified for Automotive Applications
  • Q1 Devices ACE-Q100 Qualified With the Following Results:
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
    • Device Temperature Grade 0: –40°C to 150°C (LMP8601EDRQ1 Only)
    • Device HBM ESD Classification Level 2
      (3A on inputs)
    • Device CDM ESD Classification Level C6
    • Device MM ESD Classification Level M2

Descripción de LMP8602

The LMP8601, LMP8602, LMP8603 (LMP860x) and LMP8601-Q1, LMP8602-Q1, LMP8603-Q1 (LMP860x-Q1) devices are fixed-gain, precision current-sense amplifiers (also referred to as current-shunt monitors). The input common-mode voltage range is –22 V to +60 V when operating from a single 5-V supply, or –4 V to +27 V with a 3.3-V supply. The LMP860x and LMP860x-Q1 are ideal parts for unidirectional and bidirectional current sensing applications.

These devices have a precise gain of 20x (LPM8601, LPM8601-Q1), 50x (LPM8602, LPM8602-Q1), and 100x (LPM8603, LPM8603-Q1), and are adequate in most targeted applications to drive an ADC to full-scale value. The fixed gain is achieved in two separate stages: a preamplifier with a gain of 10x and an output stage buffer amplifier with a gain of 2x (LMP8601, LMP8601-Q1), 5x (LMP8602, LMP8602-Q1), or 10x (LMP8603, LMP8603-Q1). The path between the two stages is brought out on two pins to enable the option of an additional filter network or modifying the gain.

The offset input pin enables these devices for unidirectional or bidirectional single supply voltage current sensing.

The LMP860x-Q1 devices incorporate enhanced manufacturing and support processes for the automotive market and are compliant with the AEC-Q100 standard.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMP8602MME/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LMP8602MM/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información