6-pin (DDC) package image

LMP8645HVMKE/NOPB ACTIVO

Amplificador de detección de corriente de ganancia configurable de -2 V a 76 V y 990 kHz

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMP8645HVMK/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LMP8645HVMKX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23-THN (DDC) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para LMP8645HV

  • Typical Values, TA = 25°C
  • High Common-Mode Voltage Range
    • LMP8645 –2 V to 42 V
    • LMP8645HV –2 V to 76 V
  • Supply Voltage Range 2.7 V to 12 V
  • Gain Configurable With a Single Resistor
  • Maximum Variable Gain Accuracy (With External Resistor) 2%
  • Transconductance 200 µA/V
  • Low Offset Voltage 1 mV
  • Input Bias 12 µA
  • PSRR 90 dB
  • CMRR 95 dB
  • Temperature Range −40°C to 125°C
  • 6-Pin SOT Package

Descripción de LMP8645HV

The LMP8645 and the LMP8645HV devices are precision current sense amplifiers that detect small differential voltages across a sense resistor in the presence of high-input common-mode voltages.

Operating from a supply range of 2.7 V to 12 V, the LMP8645 accepts input signals with a common-mode voltage range of –2 V to 42 V, while the LMP8645HV accepts input signals with a common-mode voltage range of –2 V to 76 V. The LMP8645 and LMP8645HV have adjustable gain for applications where supply current and high common-mode voltage are the determining factors. The gain is configured with a single resistor, providing a high level of flexibility, as well as accuracy as low as 2% (maximum) including the gain setting resistor. The output is buffered to provide low output impedance. This high-side current sense amplifier is ideal for sensing and monitoring currents in DC or battery-powered systems, has excellent AC and DC specifications over temperature, and keeps errors in the current sense loop to a minimum. The LMP8645 is an ideal choice for industrial, automotive, and consumer applications, and is available in SOT-6 package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMP8645HVMK/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LMP8645HVMKX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información