LMP91200
AFE integrada para aplicaciones de detección de pH de baja potencia
LMP91200
- Active Guarding
- Key Specifications
Unless otherwise noted, typical values at
TA = 25°C, VS = (VDD-GND) = 3.3 V - pH Buffer Input Bias Current (0 < VINP < 3.3 V)
- Maximum at 25°C: ±125 fA
- Maximum at 85°C: ±445 fA
- pH Buffer Input Bias Current
(–500 mV < VINP– VCM < 500 mV),
VS = (VDD – GND) = 0 V- Maximum at 25°C: ±600 fA
- Maximum at 85°C: ±6.5 pA
- pH Buffer Input Offset Voltage: ±200 µV
- pH Buffer Input Offset Voltage Drift: ±2.5 µV/°C
- Supply Current: 50 µA
- Supply Voltage: 1.8 V to 5.5 V
- Operating Temperature Range: –40°C to 125°C
- Package: 16-Pin TSSOP
The LMP91200 device is a sensor AFE for use in low-power, analytical-sensing applications. The LMP91200 is designed for 2-electrode sensors. This device provides all of the functionality needed to detect changes based on a delta voltage at the sensor. Optimized for low-power applications, the LMP91200 works over a voltage range of 1.8 V to 5.5 V. With its extremely low input bias current it is optimized for use with pH sensors. Also, in absence of supply voltage the very low input bias current reduces degradation of the pH probe when connected to the LMP91200. Two guard pins provide support for high parasitic impedance wiring. Depending on the configuration, total current consumption for the device is 50 µA while measuring pH. Available in a 16-pin TSSOP package, the LMP91200 operates from –40°C to +125°C.
Documentación técnica
Diseño y desarrollo
Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.
LMP91200 TINA-TI Reference Design
LMP91200 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)
TIDA-00561 — Diseño de referencia del transmisor de sensor de pH inalámbrico (DevPack para SensorTag)
Encapsulado | Pines | Símbolos CAD, huellas y modelos 3D |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
Pedidos y calidad
- RoHS
- REACH
- Marcado del dispositivo
- Acabado de plomo/material de la bola
- Clasificación de nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) / reflujo máximo
- Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
- Contenido del material
- Resumen de calificaciones
- Monitoreo continuo de confiabilidad
- Lugar de fabricación
- Lugar de ensamblaje
Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI.