5-pin (DCK) package image

LMV301MG/NOPB ACTIVO

Amplificador operacional simple de 5 V, 1 MHz y baja corriente de polarización de 0,182 pA

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMV301MGX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-SC70 (DCK) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R

Características para LMV301

  • Input Bias Current: 0.182 pA
  • Gain Bandwidth Product: 1 MHz
  • Supply Voltage at 1.8V: 1.8 to 5 V
  • Supply Current: 150 µA
  • Input Referred Voltage Noise at 1kHz: 40nV/√Hz
  • DC Gain (600Ω Load): 100 dB
  • Output Voltage Range at 1.8V: 0.024 to 1.77 V
  • Input Common-Mode Voltage Range: −0.3 to ±1.2 V

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LMV301

The LMV301 CMOS operational amplifier is ideal for single supply, low voltage operation with an ensured operating voltage range from 1.8V to 5V. The low input bias current of less than 0.182pA typical, eliminates input voltage errors that may originate from small input signals. This makes the LMV301 ideal for electrometer applications requiring low input leakage such as sensitive photodetection transimpedance amplifiers and sensor amplifiers. The LMV301 also features a rail-to-rail output voltage swing in addition to a input common-mode range that includes ground. The LMV301 will drive a 600Ω resistive load and up to 1000pF capacitive load in unity gain follower applications. The low supply voltage also makes the LMV301 well suited for portable two-cell battery systems and single cell Li-Ion systems.

The LMV301 exhibits excellent speed-power ratio, achieving 1MHz at unity gain with low supply current. The high DC gain of 100dB makes it ideal for other low frequency applications.

The LMV301 is offered in a space saving SC70 package, which is only 2.0X2.1X1.0mm. It is also similar to the LMV321 except the LMV301 has a CMOS input.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMV301MGX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información