8-pin (DGK) package image

LMV832MME/NOPB ACTIVO

Amplificador operacional doble, de 5,5 V, 3,3 MHz, de bajo ruido (12 nV/√Hz)

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMV832MM/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LMV832MMX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
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
Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para LMV832

  • Unless Otherwise Noted, Typical Values at
    TA= 25°C, V+ = 3.3 V
  • Supply Voltage 2.7 V to 5.5 V
  • Supply Current (per Channel) 240 µA
  • Input Offset Voltage 1-mV Maximum
  • Input Bias Current 0.1 pA
  • GBW 3.3 MHz
  • EMIRR at 1.8 GHz 120 dB
  • Input Noise Voltage at 1 kHz 12 nV/√Hz
  • Slew Rate 2 V/µs
  • Output Voltage Swing Rail-to-Rail
  • Output Current Drive 30 mA
  • Operating Ambient Temperature Range −40°C to 125°C

Descripción de LMV832

TI’s LMV83x devices are CMOS input, low-power operation amplifier ICs, providing a low input bias current, a wide temperature range of −40°C to 125°C, and exceptional performance, making them robust general-purpose parts. Additionally, the LMV83x are EMI-hardened to minimize any interference, making them ideal for EMI-sensitive applications.

The unity gain stable LMV83x feature 3.3-MHz of bandwidth while consuming only 0.24 mA of current per channel. These parts also maintain stability for capacitive loads as large as 200 pF. The LMV83x provide superior performance and economy in terms of power and space usage.

This family of parts has a maximum input offset voltage of 1 mV, a rail-to-rail output stage and an input common-mode voltage range that includes ground. Over an operating range from 2.7 V to 5.5 V, the LMV83x provide a PSRR of 93 dB, and a CMRR of 91 dB. The LMV831 is offered in the space-saving 5-pin SC70 package, the LMV832 in the 8-pin VSSOP and the LMV834 is offered in the 14--in TSSOP package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMV832MM/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LMV832MMX/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información