8-pin (DGK) package image

LMV852MMX/NOPB ACTIVO

Amplificador operacional doble, de 5,5 V, 8 MHz, 62 mA de corriente de salida, bajo ruido (11 nV/√Hz

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMV852MME/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LMV852MM/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN | NIPDAUAG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,500 | LARGE T&R

Características para LMV852

  • Unless Otherwise Noted, Typical Values
    at TA = 25°C, VSUPPLY = 3.3V
  • Supply Voltage 2.7V to 5.5V
  • Supply Current (Per Channel) 0.4 mA
  • Input Offset Voltage 1 mV max
  • Input Bias Current 0.1 pA
  • GBW 8 MHz
  • EMIRR at 1.8 GHz 87 dB
  • Input Noise Voltage at 1 kHz 11 nV/√Hz
  • Slew Rate 4.5 V/µs
  • Output Voltage Swing Rail-to-Rail
  • Output Current Drive 30 mA
  • Operating Ambient Temperature Range −40°C to 125°C

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de LMV852

Texas Instrument’s LMV851/LMV852/LMV854 are CMOS input, low power op amp ICs, providing a low input bias current, a wide temperature range of −40°C to +125°C and exceptional performance, making them robust general purpose parts. Additionally, the LMV851/LMV852/LMV854 are EMI hardened to minimize any interference so they are ideal for EMI sensitive applications. The unity gain stable LMV851/LMV852/LMV854 feature 8 MHz of bandwidth while consuming only 0.4 mA of current per channel. These parts also maintain stability for capacitive loads as large as 200 pF. The LMV851/LMV852/LMV854 provide superior performance and economy in terms of power and space usage. This family of parts has a maximum input offset voltage of 1 mV, a rail-to-rail output stage and an input common-mode voltage range that includes ground. Over an operating supply range from 2.7V to 5.5V the LMV851/LMV852/LMV854 provide a CMRR of 92 dB, and a PSRR of 93 dB. The LMV851/LMV852/LMV854 are offered in the space saving 5-Pin SC70 package, the 8-Pin VSSOP and the 14-Pin TSSOP package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMV852MME/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +
LMV852MM/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información