5-pin (DBV) package image

LMV931MFX/NOPB ACTIVO

Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V, 1,5 MHz y 65 mA de corriente de salida

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMV931MF/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para LMV931-N

  • Typical 1.8-V Supply Values; Unless Otherwise Noted
  • Specified at 1.8 V, 2.7 V and 5 V
  • Output Swing
    • With 600-Ω Load 80 mV from Rail
    • With 2-kΩ Load 30 mV from Rail
  • VCM 200 mV Beyond Rails
  • Supply Current (per Channel) 100 µA
  • Gain Bandwidth Product 1.4 MHz
  • Maximum VOS 4 mV
  • Ultra Tiny Packages
  • Temperature Range −40°C to +125°C
  • Create a Custom Design Using the LMV93x-N With the WEBENCH® Power Designer

Descripción de LMV931-N

The LMV93x-N family (LMV931-N single, LMV932-N dual and LMV934-N quad) are low-voltage, low-power operational amplifiers. The LMV93x-N family operates from 1.8-V to 5.5-V supply voltages and have rail-to-rail input and output. The input common-mode voltage extends 200 mV beyond the supplies which enables user enhanced functionality beyond the supply voltage range. The output can swing rail-to-rail unloaded and within 105 mV from the rail with 600-Ω load at 1.8-V supply. The LMV93x-N devices are optimized to work at 1.8 V, which make them ideal for portable two-cell, battery-powered systems and single-cell Li-Ion systems.

LMV93x-N devices exhibit an excellent speed-power ratio, achieving 1.4-MHz gain bandwidth product at 1.8-V supply voltage with very low supply current. The LMV93x-N devices can drive a 600-Ω load and up to 1000-pF capacitive load with minimal ringing. These devices also have a high DC gain of 101 dB, making them suitable for low-frequency applications.

The single LMV93x-N is offered in space-saving 5-pin SC70 and SOT-23 packages. The dual LMV932-N are in 8-pin VSSOP and SOIC packages and the quad LMV934-N are in 14-pin TSSOP and SOIC packages. These small packages are ideal solutions for area constrained PC boards and portable electronics such as mobile phones and tablets.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

LMV931MF/NOPB ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 1,000 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información