8-pin (DGK) package image

OPA1652AIDGK ACTIVO

Doble amplificador operacional de audio SoundPlus™ de bajo nivel de ruido y distorsión, de uso gener

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA1652AIDGKR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAUAG
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
Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 80 | TUBE

Características para OPA1652

  • Low Noise: 4.5 nV/√Hz at 1 kHz
    3.8 nV/√Hz at 10 kHz
  • Low Distortion: 0.00005% at 1 kHz
  • Low Quiescent Current: 2 mA per Channel
  • Low Input Bias Current: 10 pA
  • Slew Rate: 10 V/µs
  • Wide Gain Bandwidth: 18 MHz (G = 1)
  • Unity-Gain Stable
  • Rail-to-Rail Output
  • Wide Supply Range: ±2.25 V to ±18 V, or 4.5 V to 36 V
  • Dual and Quad Versions Available
  • Small Package Sizes: Dual: SO-8 and MSOP-8
    Quad: SO-14 and TSSOP-14

Descripción de OPA1652

The OPA1652 (dual) and OPA1654 (quad) FET-input operational amplifiers achieve a low 4.5-nV/√Hz noise density with an ultra-low distortion of 0.00005% at 1 kHz. The OPA1652 and OPA1654 op amps offer rail-to-rail output swing to within 800 mV with a 2-kΩ load, which increases headroom and maximizes dynamic range. These devices also have a high output drive capability of ±30 mA.

These devices operate over a very-wide-supply range of ±2.25 V to ±18 V, or 4.5 V to 36 V, on only 2 mA of supply current per channel. The OPA1652 and OPA1654 op amps are unity-gain stable and provide excellent dynamic behavior over a wide range of load conditions.

These devices also feature completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interactions between channels, even when overdriven or overloaded.

The OPA1652 and OPA1654 temperature ranges are specified from –40°C to +85°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA1652AIDGKR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información