8-pin (D) package image

OPA1656ID ACTIVO

amplificador operacional de audio Burr-Brown™ SoundPlus™ con ruido y distorsión ultrabajos

open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA1656IDR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para OPA1656

  • Ultra-low noise:
    • Voltage noise: 2.9 nV/√Hz at 10 kHz
    • Current noise: 6 fA/√Hz at 1 kHz
  • Low distortion:
    • 0.000029% (–131 dB) at 1 kHz
    • 0.000035% (–129 dB) at 20 kHz
  • High open-loop gain: 150 dB
  • High output current: 100 mA
  • Low input bias current: 10 pA
  • Slew rate: 24 V/µs
  • Gain bandwidth product: 53 MHz
  • Rail-to-rail output
  • Wide supply range: ±2.25 V to ±18 V or 4.5 V to 36 V
  • Quiescent current: 3.9 mA per channel

Descripción de OPA1656

The OPA1655 and OPA1656 (OPA165x) are Burr-Brown™ op amps designed specifically for audio and industrial applications, where maintaining signal fidelity is crucial. The FET-input architecture achieves a low 2.9‑nV/√Hz voltage noise density and 6‑fA/√Hz current noise density, allowing for very-low noise performance in a wide variety of circuits. The high bandwidth and high open-loop-gain design of the OPA165x delivers a low distortion of 0.000035% (–129 dB) at 20 kHz, and improves audio signal fidelity across the full audio bandwidth. These devices also feature excellent output current drive capability, offering rail-to-rail output swing to within 250 mV of the power supplies with a 2‑kΩ load, and can deliver 100 mA of output current.

The OPA165x operate over a very wide supply range of ±2.25 V to ±18 V or (4.5 V to 36 V) on 3.9 mA of supply current to accommodate the power-supply constraints of many types of audio products. The temperature range is specified from –40°C to +125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA1656IDR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información