5-pin (DBV) package image

OPA187IDBVR ACTIVO

Amplificador operacional de precisión CMOS, RRO, de baja potencia, cero derivación (10 µV, 0.001

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA187IDBVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
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
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para OPA187

  • Low offset voltage: 10 µV (maximum)
  • Zero drift: 0.001 µV/°C
  • Low noise: 15 nV/√Hz
  • PSRR: 160 dB
  • CMRR: 140 dB
  • AOL: 160 dB
  • Quiescent Current: 100 µA
  • Wide supply voltage: ±2.25 V to ±18 V
  • Rail-to-rail output operation
  • Input includes negative rail
  • Low bias current: 100 pA (typical)
  • EMI filtered inputs
  • Microsize packages

Descripción de OPA187

The OPAx187 series operational amplifiers use auto-zeroing techniques to simultaneously provide low-offset voltage (1 µV), and near zero drift over time and temperature. These miniature, high-precision, low-quiescent current amplifiers offer high-input impedance and rail-to-rail output swing within 5 mV of the rails into high-impedance loads. The input common-mode range includes the negative rail. Either single or dual supplies can be used in the range of 4.5 V to 36 V (±2.25 V to ±18 V).

The single version OPAx187 device is available in microsize 8-pin VSSOP, 5-pin SOT-23, and 8-pin SOIC packages. The dual version is offered in 8-pin VSSOP and 8-pin SOIC packages. The quad version is offered in 14-pin SOIC, 14-pin TSSOP, and 16-pin WQFN packages. All versions are specified for operation from –40°C to +125°C.

 

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA187IDBVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información