8-pin (DGK) package image

OPA189IDGKR ACTIVO

Amplificador operacional de precisión CMOS simple, de 14 MHz, de bajo ruido y deriva cero, RRO, comp

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA189IDGKT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAUAG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para OPA189

  • Ultra-high precision:
    • Zero-drift: 0.005 µV/°C (OPA189)
    • Ultra-low offset voltage: 3 µV maximum (OPA189)
  • Excellent dc precision:
    • CMRR: 168 dB
    • Open-loop gain: 170 dB
  • Low noise:
    • en at 1 kHz: 5.2 nV/√Hz
    • 0.1-Hz to 10-Hz noise: 0.1 µVPP
  • Excellent dynamic performance:
    • Gain bandwidth: 14 MHz
    • Slew rate: 20 V/µs
    • Fast settling: 10-V step, 0.01% in 1.1 µs
  • Robust design:
    • MUX-friendly inputs
    • RFI/EMI filtered inputs
  • Wide supply range: 4.5 V to 36 V
  • Quiescent current: 1.7 mA (maximum)
  • Rail-to-rail output
  • Input includes negative rail

Descripción de OPA189

The OPA189, OPA2189, and OPA4189 (OPAx189) high-precision operational amplifiers are ultra-low noise, fast-settling, zero-drift devices that provide rail-to-rail output operation and feature a unique MUX-friendly architecture and controlled start-up system. These features and excellent ac performance, combined with only 0.4 µV of offset voltage and 0.005µV/°C of drift over temperature for the single-channel version, make the OPAx189 a great choice for precision instrumentation, signal measurement, and active filtering applications. Moreover, the MUX-friendly input architecture prevents inrush current when applying large input differential voltages, which improves settling performance in multichannel systems, all while providing robust ESD protection during shipment, handling, and assembly.

All versions are specified from –40°C to +125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA189IDGKT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información