8-pin (D) package image

OPA205ADT ACTIVO

Amplificador operacional bipolar simple de precisión de carril a carril e-trim™ con baja corriente d

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA205ADR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R

Características para OPA205

  • e-trim™ operational amplifier performance
    • Low offset voltage: 25 µV (max), 15 µV (max, high grade)
    • Low offset voltage drift: ±0.5 µV/°C (max), ±0.2 µV/°C (max, high grade)
  • Super beta inputs
    • Input bias current: 500 pA (max)
    • Input current noise: 110 fA/√ Hz
  • Low noise
    • 0.1 to 10-Hz: 0.2 µV PP
    • Voltage noise: 7.2 nV/√ Hz
  • A OL, CMRR, and PSRR: > 126 dB (full temperature range)
  • Gain bandwidth product: 3.6 MHz
  • Low quiescent current: 240 µA (max)
  • Slew rate: 4 V/µs
  • Overload power limiter
  • Rail-to-rail output
  • EMI and RFI filtered inputs
  • Wide supply: 4.5 V to 36 V
  • Temperature range: –40°C to +125°C
  • Available in standard grade (OPAx205A) and high grade (OPA2205, preview)
  • Available with ±40-V overvoltage protection in the OPA206 and OPA2206

Descripción de OPA205

The OPA205, OPA2205, and OPA4205 (OPAx205) are the next generation of the industry-standard OPAx277 family. The OPA206 and OPA2206 are related devices with the same op-amp core, but with the added feature of input overvoltage protection ±40 V above the supplies. These devices are precision, bipolar e-trim ™ op amps with super-beta inputs. TI’s proprietary trimming technology is used to achieve a typical input offset voltage of ±4 µV (±2 µV, high grade), and a typical input offset voltage drift of ±0.08 µV (±0.04 µV, high grade).

Designed on a bipolar process, the OPAx205 provide 3.6‑MHz gain bandwidth for a mere 220 µA of quiescent current. The devices also achieve a low voltage noise density of only 7.2 nV/√ Hz at 1 kHz. The super-beta inputs of the OPAx205 have a very low input bias current of 100 pA (typical) and a current noise density of 110 fA/√ Hz.

The high performance of the OPAx205 makes these devices an excellent choice for systems requiring high precision and low power consumption, such as flow and pressure transmitters, portable data acquisition (DAQ) systems, and high-density source measurement units (SMU).

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA205ADR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información