8-pin (DRG) package image

OPA2211AIDRGR ACTIVO

Amplificador operacional de precisión con ruido de 1,1 nV/√rtHz y baja potencia

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA2211AIDRGT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
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
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines WSON (DRG) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para OPA2211A

  • Low voltage noise: 1.1 nV/√Hz at 1 kHz
  • Input voltage noise: 80 nVPP (0.1 to 10 Hz)
  • THD + N: –136 dB (G = 1, ƒ = 1 kHz)
  • Offset voltage: 125 µV (maximum)
  • Offset voltage drift: 0.35 µV/°C (typical)
  • Low supply current: 3.6 mA/Ch (typical)
  • Unity-gain stable
  • Gain bandwidth product:
    • 80 MHz (G = 100)
    • 45 MHz (G = 1)
  • Slew rate: 27 V/µs
  • 16-Bit settling: 700 ns
  • Wide supply range:
    • ±2.25 to ±18 V, 4.5 V to 36 V
  • Rail-to-rail output
  • Output current: 30 mA
  • SON-8 (3 mm × 3 mm), VSSOP-8, and SOIC-8

Descripción de OPA2211A

The OPAx211 series of precision operational amplifiers achieves very low 1.1-nV/√Hz noise density with a supply current of only 3.6 mA. This series also offers rail-to-rail output swing, which maximizes dynamic range.

The extremely low voltage and low current noise, high-speed, and wide output swing of the OPAx211 series make these devices an excellent choice as a loop filter amplifier in PLL applications.

In precision data acquisition applications, the OPAx211 series of operational amplifiers provides 700-ns settling time to 16-bit accuracy throughout 10-V output swings. This ac performance, combined with only 125 µV of offset and 0.35 µV/°C of drift over temperature, makes the OPAx211 series a great choice for driving high-precision 16-bit analog-to-digital converters (ADCs) or buffering the output of high-resolution digital-to-analog converters (DACs).

The OPAx211 series is specified over a wide dual-power supply range of ±2.25 to ±18 V, or for single-supply operation from 4.5 to 36 V.

The OPA211 is available in the small SON-8 (3 mm × 3 mm), VSSOP-8, and SOIC-8 packages. The dual version OPA2211 is available in a SON-8 (3 mm × 3 mm) or an SO-8 PowerPAD™ package. This series of operational amplifiers is specified from TA = –40°C to +125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA2211AIDRGT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información