10-pin (DGS) package image

OPA2363AIDGSR ACTIVO

Amplificador operacional RRIO doble de 5,5 V y 7 MHz, con desconexión

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA2363AIDGST ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines VSSOP (DGS) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para OPA2363

  • 1.8-V Operation
  • MicroSIZE Packages
  • Bandwidth: 7 MHz
  • CMRR: 90 dB (Typical)
  • Slew Rate: 5 V/µs
  • Low Offset: 500 µV (Maximum)
  • Quiescent Current: 750 µA/Channel (Maximum)
  • Shutdown Mode: Less Than 1 µA/Channel

Descripción de OPA2363

The OPA363 and OPA364 families are high-performance, CMOS operational amplifiers optimized for very low voltage, single-supply operation. These miniature, low-cost amplifiers are designed to operate on single supplies from 1.8 V (±0.9 V) to 5.5 V
(±2.75 V). Applications include sensor amplification and signal conditioning in battery-powered systems.

The OPA363 and OPA364 families offer excellent CMRR without the crossover associated with traditional complimentary input stages. This feature results in excellent performance for driving analog-to-digital (A/D) converters without degradation of differential linearity and THD. The input common-mode range includes both the negative and positive supplies. The output voltage swing is within 10 mV of the rails.

The OPA363 family includes a shutdown mode. Under logic control, the amplifiers can be switched from normal operation to a standby current that is less than 1 µA.

The single version is available in the MicroSize 5-pin SOT-23 (6-pin SOT-23 for shutdown) and 8-pin SOIC. The dual version is available in 8-pin VSSOP, 10-pin VSSOP, 16-pin UQFN, and 8-pin SOIC packages. Quad packages are available in 14-pin TSSOP and 14-pin SOIC packages. All versions are specified for operation from –40°C to +125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA2363AIDGST ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información