8-pin (D) package image

OPA2703UA ACTIVO

Amplificador operacional doble, 12 V, 1 MHz

open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA2703UA/2K5 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para OPA2703

  • RAIL-TO-RAIL INPUT AND OUTPUT
  • WIDE SUPPLY RANGE:
    Single Supply: 4V to 12V
    Dual Supplies: ±2 to ±6
  • LOW QUIESCENT CURRENT: 160uA
  • FULL-SCALE CMRR: 90dB
  • LOW OFFSET: 160uV
  • HIGH SPEED:
    OPA703: 1MHz, 0.6V/us
    OPA704: 3MHz, 3V/us
  • MicroSIZE PACKAGES:
    SOT23-5, MSOP-8, TSSOP-14
  • LOW INPUT BIAS CURRENT: 1pA
  • APPLICATIONS
    • AUTOMOTIVE APPLICATIONS:
      Audio, Sensor Applications, Security Systems
    • PORTABLE EQUIPMENT
    • ACTIVE FILTERS
    • TRANSDUCER AMPLIFIER
    • TEST EQUIPMENT
    • DATA ACQUISITION

Descripción de OPA2703

The OPA703 and OPA704 series op amps are optimized for applications requiring rail-to-rail input and output swing. Single, dual, and quad versions are offered in a variety of packages. While the quiescent current is less than 200uA per amplifier, the OPA703 still offers excellent dynamic performance (1MHz GBW and 0.6V/us SR) and unity-gain stability. The OPA704 is optimized for gains of 5 or greater and provides 3MHz GBW and 3V/us slew rate.

The OPA703 and OPA704 series are fully specified and guaranteed over the supply range of ±2V to ±6V. Input swing extends 300mV beyond the rail and the output swings to within 40mV of the rail.

The single versions (OPA703 and OPA704) are available in the MicroSIZE SOT23-5 and in the standard SO-8 surface-mount, as well as the DIP-8 packages. Dual versions (OPA2703 and OPA2704) are available in the MSOP-8, SO-8, and DIP-8 packages. The quad OPA4703 and OPA4704 are available in the TSSOP-14 and SO-14 packages. All are specified for operation from \x9640°C to +85°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA2703UA/2K5 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información