8-pin (D) package image

OPA340UA ACTIVO

Amplificador operacional simple, de alimentación simple, de carril a carril, de baja potencia

open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA340UA/2K5 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para OPA340

  • Rail-to-Rail Input
  • Rail-to-Rail Output (Within 1 mV)
  • MicroSize Packages
  • Wide Bandwidth: 5.5 MHz
  • High Slew Rate: 6 V/µs
  • Low THD + Noise: 0.0007% (f = 1 kHz)
  • Low Quiescent Current: 750 µA/Channel
  • Single, Dual, and Quad Versions

Descripción de OPA340

The OPA340 series rail-to-rail CMOS operational amplifiers are optimized for low-voltage, single-supply operation. Rail-to-rail input and output and high-speed operation make them ideal for driving sampling analog-to-digital (A/D) converters. They are also well-suited for general purpose and audio applications as well as providing I/V conversion at the output of digital-to-analog (D/A) converters. Single, dual, and quad versions have identical specifications for design flexibility.

The OPA340 series operate on a single supply as low as 2.5 V with an input common-mode voltage range that extends 500 mV below ground and 500 mV above the positive supply. Output voltage swing is to within 1 mV of the supply rails with a 100-kΩ load. These devices offer excellent dynamic response (BW = 5.5 MHz, SR = 6 V/µs), yet quiescent current is only 750 A. Dual and quad designs feature completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interaction.

The single (OPA340) packages are the tiny 5-pin SOT-23 surface mount, 8-pin SOIC surface mount, and 8-pin DIP. The dual (OPA2340) comes in the miniature 8-pin VSSOP surface mount, 8-pin SOIC surface mount, and 8-pin PDIP packages. The quad (OPA4340) packages are the space-saving 16-pin SSOP surface mount and 14-pin SOIC surface mount. All are specified from –40°C to 85°C and operate from –55°C to 125°C. A SPICE macromodel is available for design analysis.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA340UA/2K5 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información