5-pin (DBV) package image

OPA349NA/3K ACTIVO

Amplificador operacional RRIO simple, 5,5 V, 70 kHz, baja corriente de reposo (1 μA)

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA349NA/250 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃)
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para OPA349

  • LOW SUPPLY CURRENT: 1 µA
  • GAIN-BANDWIDTH: 70kHz
  • UNITY GAIN STABLE
  • LOW INPUT BIAS CURRENT: 10pA (max)
  • WIDE SUPPLY RANGE: 1.8V to 5.5V
  • INPUT RANGE 200mV Beyond Rails
  • OUTPUT SWINGS TO 350mV OF RAILS
  • OUTPUT DRIVE CURRENT: 8mA
  • OPEN-LOOP GAIN: 90dB
  • MicroPACKAGES: SC70, SOT23-5, SOT23-8
  • APPLICATIONS
    • BATTERY PACKS AND POWER SUPPLIES
    • PORTABLE PHONES, PAGERS, AND CAMERAS
    • SOLAR-POWERED SYSTEMS
    • SMOKE, GAS, AND FIRE DETECTION SYSTEMS
    • REMOTE SENSORS
    • PCMCIA CARDS
    • DRIVING ANALOG-TO-DIGITAL (A/D) CONVERTERS
    • MicroPOWER FILTERS

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de OPA349

The OPA349 and OPA2349 are ultra-low power operational amplifiers that provide 70kHz bandwidth with only 1µA quiescent current. These rail-to-rail input and output amplifiers are specifically designed for battery-powered applications. The input common-mode voltage range extends 200mV beyond the power-supply rails and the output swings to within 350mV of the rails, maintaining wide dynamic range. Unlike some micropower op amps, these parts are unity-gain stable and require no external compensation to achieve wide bandwidth. The OPA349 features a low input bias current that allows the use of large source and feedback resistors.

The OPA349 can be operated with power supplies from 1.8V to 5.5V with little change in performance, ensuring continuing superior performance even in low battery situations.

The OPA349 comes in miniature SOT23-5, SC70, and SO-8 surface-mount packages. The OPA2349 dual is available in SOT23-8, and SO-8 surface-mount packages. These tiny packages are ideal for use in high-density applications, such as PCMCIA cards, battery packs, and portable instruments.

The OPA349 is specified for 0°C to +70°C. The OPA2349 is specified for –40°C to +70°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA349NA/250 ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información