14-pin (D) package image

OPA4172IDR ACTIVO

Amplificador operacional cuádruple de 36 V y 10 MHz de baja potencia

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA4172ID ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para OPA4172

  • Wide Supply Range:
    +4.5 V to +36 V, ±2.25 V to ±18 V
  • Low Offset Voltage: ±0.2 mV
  • Low Offset Drift: ±0.3 µV/°C
  • Gain Bandwidth: 10 MHz
  • Low Input Bias Current: ±8 pA
  • Low Quiescent Current: 1.6 mA per Amplifier
  • Low Noise: 7 nV/√Hz
  • EMI and RFI Filtered Inputs
  • Input Range Includes the Negative Supply
  • Input Range Operates to Positive Supply
  • Rail-to-Rail Output
  • High Common-Mode Rejection: 120 dB
  • Industry-Standard Packages:
    • SOIC-8, VSSOP-8, SOIC-14, TSSOP-14
  • microPackages: Single in SC70, SOT-23,
    Dual in WSON-8

Descripción de OPA4172

The OPA172, OPA2172 and OPA4172 (OPAx172) are a family of 36-V, single-supply, low-noise operational amplifiers capable of operating on supplies ranging from +4.5 V (±2.25 V) to +36 V
(±18 V). This latest addition of high-voltage CMOS operational amplifiers, in conjunction with the OPAx171 and OPAx170, provide a family of bandwidth, noise, and power options to meet the needs of a wide variety of applications. The OPAx172 are available in micropackages, and offer low offset, drift, and quiescent current. These devices also offer wide bandwidth, fast slew rate, and high output current drive capability. The single, dual, and quad versions all have identical specifications for maximum design flexibility.

Unlike most op amps, which are specified at only one supply voltage, the OPAx172 family is specified from +4.5 V to +36 V. Input signals beyond the supply rails do not cause phase reversal. The input can operate 100 mV below the negative rail and within 2 V of the top rail during normal operation. Note that these devices can operate with full rail-to-rail input 100 mV beyond the top rail, but with reduced performance within 2 V of the top rail.

The OPAx172 series of op amps are specified from –40°C to +125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA4172ID ACTIVO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 50 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información