OPA656U image

OPA656U COMPRA POR ÚLTIMA VEZ

Amplificador operacional de banda ancha, ganancia fija de entrada FET

OPA656U está en proceso de ser discontinuado
Este producto está en proceso de ser suspendido. Los nuevos diseños deben considerar un producto alternativo.
open-in-new Comparar alternativas
Drop-in replacement with upgraded functionality to the compared device.
OPA814DR ACTIVO Amplificador operacional de entrada FET de alta precisión y ganancia unitaria estable a 600 MHz
OPA656UB/2K5 ACTIVO Amplificador operacional de banda ancha, ganancia fija de entrada FET Replacement

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA656U/2K5 COMPRA POR ÚLTIMA VEZ custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-3-260C-168 HR
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
Más información sobre OPA656

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para OPA656

  • Wide bandwidth:
    • Gain-bandwidth product: 230MHz
    • Unity-gain bandwidth: 550MHz
    • Large-signal bandwidth (2VPP): 150MHz
  • High precision:
    • Input offset voltage: 600µV (maximum)
    • Input offset voltage drift: 6µV/°C (maximum)
  • Input voltage noise: 6nV/√Hz
  • Input bias current: 2pA
  • Low distortion (RL = 200Ω, VO = 2VPP):
    • HD2, HD3 at 5MHz: –80dBc, –100dBc
  • Supply range: 8V to 12V

Descripción de OPA656

The OPA656 combines a wideband, unity-gain stable, voltage-feedback operational amplifier with a low-noise junction gate field-effect transistor (JFET) input stage to offer an ultra high dynamic-range amplifier for transimpedance applications and high-speed data acquisition front-ends. Extremely low dc errors give good precision in both optical applications and test and measurement.

The OPA656 features ultra-low input voltage noise (6nV/√Hz) to achieve a very low integrated noise in transimpedance applications. The combination of high input impedance and low input voltage noise makes the OPA656 an excellent wideband transimpedance amplifier in optical test and communication equipment, as well as medical and scientific instrumentation.

The OPA656 features a wide gain bandwidth of 230MHz. The large-signal bandwidth of 150MHz and low distortion make the OPA656 an excellent choice in high-speed digitizer front-ends, active probes, and other test and measurement front ends.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA656U/2K5 COMPRA POR ÚLTIMA VEZ custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información