6-pin (DBV) package image

OPA734AIDBVR ACTIVO

Amp op CMOS simple de 0,05 uV/°C (máx.) de alimentación simple, serie de deriva cero con desconexión

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA734AIDBVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
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
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 6
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para OPA734

  • LOW OFFSET VOLTAGE: 5µV (max)
  • ZERO DRIFT: 0.05µV/°C max
  • QUIESCENT CURRENT: 750µA (max)
  • SINGLE-SUPPLY OPERATION
  • LOW BIAS CURRENT: 200pA (max)
  • SHUTDOWN
  • MicroSIZE PACKAGES
  • WIDE SUPPLY RANGE: 2.7V to 12V
  • APPLICATIONS
    • TRANSDUCER APPLICATIONS
    • TEMPERATURE MEASUREMENTS
    • ELECTRONIC SCALES
    • MEDICAL INSTRUMENTATION
    • BATTERY-POWERED INSTRUMENTS
    • HANDHELD TEST EQUIPMENT

All trademarks are the property of their respective owners.

Descripción de OPA734

The OPA734 and OPA735 series of CMOS operational amplifiers use auto-zeroing techniques to simultaneously provide low offset voltage (5µV max), and near-zero drift over time and temperature. These miniature, high-precision, low quiescent current amplifiers offer high input impedance and rail-to-rail output swing within 50mV of the rails. Either single or bipolar supplies can be used in the range of +2.7V to +12V (±1.35V to ±6V). They are optimized for low-voltage, single-supply operation.

The OPA734 family includes a shutdown mode. Under logic control, the amplifiers can be switched from normal operation to a standby current that is 9µA (max) and the output placed in a high-impedance state.

The single version is available in the MicroSIZE SOT23-5 (SOT23-6 for shutdown version) and the SO-8 packages. The dual version is available in the MSOP-8 and SO-8 packages (MSOP-10 only for the shutdown version). All versions are specified for operation from –40°C to +85°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA734AIDBVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información