8-pin (DGK) package image

OPA827AIDGKR ACTIVO

Amplificador operacional de bajo ruido y alta precisión con entrada JFET

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA827AIDGKT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU | NIPDAUAG
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSSOP (DGK) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para OPA827

  • Input Voltage Noise Density:
    4 nV/√Hz at 1 kHz
  • Input Voltage Noise:
    0.1 Hz to 10 Hz: 250 nVPP
  • Input Bias Current: 10 pA (Maximum)
  • Input Offset Voltage: 150 µV (Maximum)
  • Input Offset Drift: 2 µV/°C (Maximum)
  • Gain Bandwidth: 22 MHz
  • Slew Rate: 28 V/µs
  • Quiescent Current: 4.8 mA/Ch
  • Wide Supply Range: ±4 V to ±18 V
  • Packages: 8-Pin SOIC and 8-Pin VSSOP

Descripción de OPA827

The OPA827 series of JFET operational amplifiers combine outstanding DC precision with excellent AC performance. These amplifiers offer low offset voltage (150 µV, maximum), very low drift over temperature (0.5 µV/°C, typical), low-bias current (3 pA, typical), and very low 0.1-Hz to 10-Hz noise (250 nVPP, typical). The device operates over a wide supply voltage range, ±4 V to ±18 V on a low supply current (4.8 mA/Ch, typical).

Excellent AC characteristics, such as a 22-MHz gain bandwidth product (GBW), a slew rate of 28 V/µs, and precision DC characteristics make the OPA827 series well-suited for a wide range of applications including 16-bit to 18-bit mixed signal systems, transimpedance (I/V-conversion) amplifiers, filters, precision ±10-V front ends, and professional audio applications.

The OPA827 is available in both 8-pin SOIC and 8-pin VSSOP surface-mount packages, and is specified from –40°C to 125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA827AIDGKT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información