8-pin (DSG) package image

OPA855IDSGR ACTIVO

Amplificador de transimpedancia descompensado de 8 GHz de ancho de banda con entrada bipolar

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA855IDSGT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines WSON (DSG) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para OPA855

  • High gain bandwidth product: 8 GHz
  • Decompensated, gain ≥ 7 V/V (stable)
  • Low input voltage noise: 0.98 nV/√Hz
  • Slew rate: 2750 V/µs
  • Low Input capacitance:
    • Common-mode: 0.6 pF
    • Differential: 0.2 pF
  • Wide input common-mode range:
    • 0.4 V from positive supply
    • 1.1 V from negative supply
  • 3 VPP total output swing
  • Supply voltage range: 3.3 V to 5.25 V
  • Quiescent current: 17.8 mA
  • Package: 8-pin WSON
    • Bare die (preview)
  • Temperature range: –40°C to +125°C

Descripción de OPA855

The OPA855 is a wideband, low-noise operational amplifier with bipolar inputs for wideband transimpedance and voltage amplifier applications. When the device is configured as a transimpedance amplifier (TIA), the 8-GHz gain bandwidth product (GBWP) enables high closed-loop bandwidths at transimpedance gains of up to tens of kΩs.

The following graph shows the bandwidth and noise performance of the OPA855 as a function of the photodiode capacitance when the amplifier is configured as a TIA. The total noise is calculated along a bandwidth range extending from DC to the calculated frequency (f) on the left scale. The OPA855 package has a feedback pin (FB) that simplifies the feedback network connection between the input and the output.

The OPA855 is optimized to operate in optical time-of-flight (ToF) systems where the OPA855 is used with time-to-digital converters, such as the TDC7201. Use the OPA855 to drive a high-speed analog-to-digital converter (ADC) in high-resolution LIDAR systems with a differential output amplifier, such as the THS4541 or LMH5401.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

OPA855IDSGT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información