8-pin (D) package image

SA5534D OBSOLETO

Amplificador operacional de audio simple de 30 V, 10 MHz y bajo ruido con funcionamiento de -40 °C a

SA5534D ya no está en producción
open-in-new Comparar alternativas
Drop-in replacement with upgraded functionality to the compared device.
RC4580IDR ACTIVO Amplificador operacional doble de 32 V, 12 MHz y bajo ruido (6.5 nV/√Hz) Wider supply range (4V to 32V), higher GBW (12MHz), lower offset (3mV), lower power (3mA), lower bias current (100000pA)
Same functionality with different pin-out to the compared device.
TLV9361IDBVR ACTIVO Amplificador operacional simple de 40 V y 10.6 MHz, con salida rail-to-rail

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SA5534DR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1u | +

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre SA5534

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para SA5534

  • Equivalent Input Noise Voltage
    3.5 nV/√Hz Typ
  • Unity-Gain Bandwidth 10 MHz Typ
  • Common-Mode Rejection Ratio 100 dB Typ
  • High DC Voltage Gain 100 V/mV Typ
  • Peak-to-Peak Output Voltage Swing 32 V Typ
    With VCC± = ±18 V and RL = 600 Ω
  • High Slew Rate 13 V/µs Typ
  • Wide Supply-Voltage Range ±3 V to ±20 V
  • Low Harmonic Distortion
  • Offset Nulling Capability
  • External Compensation Capability

Descripción de SA5534

The NE5534, NE5534A, SA5534, and SA5534A devices are high-performance operational amplifiers combining excellent dc and ac characteristics. Some of the features include very low noise, high output-drive capability, high unity-gain and maximum-output-swing bandwidths, low distortion, and high slew rate.

These operational amplifiers are compensated internally for a gain equal to or greater than three. Optimization of the frequency response for various applications can be obtained by use of an external compensation capacitor between COMP and COMP/BAL. The devices feature input-protection diodes, output short-circuit protection, and offset-voltage nulling capability with use of the BALANCE and COMP/BAL pins.

For the NE5534A and SA5534A devices, a maximum limit is specified for the equivalent input noise voltage.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SA5534DR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1u | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información