SN54AC74-SP

ACTIVO

Biestables dobles de tipo D con activación de borde positivo con opciones de eliminación y preajuste

Detalles del producto

Number of channels 2 Technology family AC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 100 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space
Number of channels 2 Technology family AC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 100 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Positive input clamp diode Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Space
CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3
  • 2V to 6V VCC operation
  • Inputs accept voltages to 6V
  • Max tpd of 10 ns at 5V
  • 2V to 6V VCC operation
  • Inputs accept voltages to 6V
  • Max tpd of 10 ns at 5V

The ’AC74 devices are dual positive-edge-triggered D-type flip-flops.

The ’AC74 devices are dual positive-edge-triggered D-type flip-flops.

Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
SN54SC2T74-SEP ACTIVO Biestables duales de tipo D tolerantes a la radiación con compensación, preajuste y desplazador de n Voltage range (1.2V to 5.5V)

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Tipo Título Fecha
* Data sheet SNx4AC74 Dual Positive-Edge-Triggered D-type Flip-Flops with Clear and Preset datasheet (Rev. G) PDF | HTML 26 jul 2024
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​