20-pin (FK) package image

5962-9757301Q2A ACTIVO

BLOQUEOS OCTALES TRANSPARENTES DE TIPO D CON SALIDAS DE 3 ESTADOS

ACTIVO barcode LOTE/FECHA La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Military
RoHS No
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola SNPB
Clasificación MSL / reflujo máximo N/A for Pkg Type
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
Encapsulado | Pines LCCC (FK) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -55 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 55 | TUBE

Características para SN54LVC373A

  • Operate From 1.65 V to 3.6 V
  • Inputs Accept Voltages to 5.5 V
  • Max tpd of 6.8 ns at 3.3 V
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce)
    <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
    >2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Supports Mixed-Mode Signal Operation
    on All Ports
    (5-V Input/Output Voltage With 3.3-V VCC)
  • Ioff Supports Live-Insertion, Partial-Power-Down Mode,
    and Back-Drive Protection
  • Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per
    JESD 17
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2000-V Human-Body Model (A114-A)
    • 200-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)
  • On Products Compliant to MIL-PRF-38535, All
    Parameters Are Tested Unless Otherwise Noted.
    On All Other Products, Production Processing
    Does Not Necessarily Include Testing of All
    Parameters.

Descripción de SN54LVC373A

The SN54LVC373A octal transparent D-type latch is designed for 2.7-V to 3.6-V VCC operation, and the SN74LVC373A octal transparent D-type latch is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información