20-pin (DW) package image

SN74AHCT244DW OBSOLETO

Búferes de 8 canales, 4.5 V a 5.5 V, con entradas CMOS compatibles con TTL

SN74AHCT244DW ya no está en producción
open-in-new Comparar alternativas
Drop-in replacement with upgraded functionality to the compared device.
SN74AHCT244DWR ACTIVO Búferes de 8 canales, 4.5 V a 5.5 V, con entradas CMOS compatibles con TTL Replacement

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $0.929
100 249 $0.714
250 999 $0.526
1,000 + 99,999,999 $0.376

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74AHCT244DWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $0.100 1 99 $0.287 100 249 $0.195 250 999 $0.151 1,000 + 99,999,999 $0.100

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre SN74AHCT244

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (DW) | 20
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 25 | TUBE

Características para SN74AHCT244

  • Inputs are TTL-voltage compatible
  • Latch-up performance exceeds 250mA Per JESD 17
  • On products compliant to MIL-PRF-38535, All parameters are tested unless otherwise noted. On all other products, production processing does not necessarily include testing of all parameters.

Descripción de SN74AHCT244

These octal buffers/drivers are designed specifically to improve both the performance and density of 3-state memory-address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters.

Precios

Cant. Precio (USD)
1 99 $0.929
100 249 $0.714
250 999 $0.526
1,000 + 99,999,999 $0.376

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

SN74AHCT244DWR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio (USD) 1ku | $0.100 1 99 $0.287 100 249 $0.195 250 999 $0.151 1,000 + 99,999,999 $0.100

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información