SN74HC165A

ACTIVO

REGISTROS DE DESPLAZAMIENTO DE CARGA PARALELA DE 8 BITS

Detalles del producto

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
SN74HC165 ACTIVO Registros de desplazamiento de carga paralela de 8 bits Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
Misma funcionalidad con diferente configuración de pines que el dispositivo comparado
CD74HC165 ACTIVO Registro de desplazamiento de entrada en paralelo/salida en serie CMOS Logic de 8 bits de alta veloc Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​