SN74HC175A

ACTIVO

Biestables de tipo D cuádruples con opción de eliminación

Detalles del producto

Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type CMOS Output type CMOS IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Technology family HC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type CMOS Output type CMOS IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8
Descargar

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Reemplazo con funcionalidad mejorada del dispositivo comparado
CD74HC175 ACTIVO Flip flops tipo D Quad CMOS Logic de alta velocidad con reset Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HC175 ACTIVO Biestables de tipo D cuádruples con opción de eliminación Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
Pin por pin con la misma funcionalidad que el dispositivo comparado
SN74LV175A ACTIVO Biestables de tipo D cuádruples con opción de eliminación Voltage range (2V to 5.5V), average drive strength (12mA), average propagation delay (9ns)
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​