SN74LV166A

ACTIVO

Registros de desplazamiento de carga paralela de 8 bits

alarmNotificaciones Haga su pedido ahora

Detalles del producto

Configuration Parallel-in, Serial-out Bits (#) 8 Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 45 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Configuration Parallel-in, Serial-out Bits (#) 8 Technology family LV-A Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Clock frequency (MHz) 45 IOL (max) (mA) 12 IOH (max) (mA) -12 Supply current (max) (µA) 20 Features Balanced outputs, Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 SSOP (DB) 16 48.36 mm² 6.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 TVSOP (DGV) 16 23.04 mm² 3.6 x 6.4
  • Operation of 2 V to 5.5 V VCC
  • Max tpd of 10.5 ns at 5 V
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce) < 0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (Output VOH Undershoot) 2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Ioff supports partial-power-down-mode operation
  • Synchronous load
  • Direct overriding clear
  • Parallel-to-serial conversion
  • Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78, Class II
  • Operation of 2 V to 5.5 V VCC
  • Max tpd of 10.5 ns at 5 V
  • Typical VOLP (Output Ground Bounce) < 0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (Output VOH Undershoot) 2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Ioff supports partial-power-down-mode operation
  • Synchronous load
  • Direct overriding clear
  • Parallel-to-serial conversion
  • Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD 78, Class II

The ’LV166A devices are 8-bit parallel-load shift registers, designed for 2 V to 5.5 V VCC operation.

The ’LV166A devices are 8-bit parallel-load shift registers, designed for 2 V to 5.5 V VCC operation.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

star =Principal documentación para este producto seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Tipo Título Fecha
* Data sheet SN74LV166A 8-Bit Parallel-Load Shift Registers datasheet (Rev. D) PDF | HTML 16 mar 2023
Application note Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) PDF | HTML 15 dic 2022

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

14-24-LOGIC-EVM — Módulo de evaluación genérico de productos lógicos para encapsulados D, DB, DGV, DW, DYY, NS y PW de

El módulo de evaluación (EVM) 14-24-LOGIC-EVM está diseñado para admitir cualquier dispositivo lógico que esté en un empaquetado D, DW, DB, NS, PW, DYY o DGV de 14 a 24 pines.
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
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene preguntas sobre la calidad, el paquete o el pedido de productos de TI, consulte el soporte de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos