8-pin (DDA) package image

THS3091DDA OBSOLETO

Amplificador operacional único de retroalimentación de corriente, alta tensión, distorsión baja

Igual que: THS3091DDAG3 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
THS3091DDA ya no está en producción
open-in-new Comparar alternativas
Drop-in replacement with upgraded functionality to the compared device.
THS3091DDAR ACTIVO Amplificador operacional único de retroalimentación de corriente, alta tensión, distorsión baja Replacement
Same functionality with different pin-out to the compared device.
THS3491IDDAR ACTIVO Amplificador de corriente de salida de alta potencia a 900 MHz

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

THS3091DDAR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Más información sobre THS3091

Información de empaque

Encapsulado | Pines HSOIC (DDA) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para THS3091

  • Low distortion:
    • 84-dBc HD2 at 10 MHz, R L = 1 kΩ
    • 99-dBc HD3 at 10 MHz, R L = 1 kΩ
  • Low noise:
    • 15-pA/√ Hz noninverting current noise
    • 14-pA/√ Hz inverting current noise
    • 1.1-nV/√ Hz voltage noise
  • High slew rate: 6000 V/µs (G = 5, V O = 20 V PP)
  • Wide bandwidth: 305 MHz (G = 2, R L = 100 Ω)
  • High output current drive: ±310 mA
  • Wide supply range: ±5 V to ±16 V
  • Power-down feature: THS3095 only

Descripción de THS3091

The THS3091 and THS3095 (THS309x) are high-voltage, low-distortion, high-speed, current-feedback amplifiers that operate over a wide supply range of ±5 V to ±16 V. These devices are an excellent choice for applications that require large, linear output signals, such as pin drivers, power-FET drivers, and arbitrary waveform generators.

The THS3095 features a power-down pin ( PD) that puts the amplifier into a low-power standby mode, and lowers the quiescent current from 9.5 mA to 500 µA.

The wide, 32‑V supply range, 6000‑V/µs slew-rate, and 310‑mA output current drive make the THS309x an excellent choice for high-voltage arbitrary-waveform-driver applications. Moreover, with the ability to handle large voltage swings driving into low-resistance and high-capacitance loads while maintaining good settling time performance, these devices are an excellent choice for pin-driver and power-FET driver applications.

The THS309x are offered in an 8‑pin SOIC (DDA) PowerPAD™ integrated circuit package. The THS3091 is also offered in an 8‑pin HVSSOP (DGN) package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

THS3091DDAR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información