8-pin (DGN) package image

THS4011CDGN ACTIVO

Amplificador de retroalimentación de tensión y baja distorsión de 290 MHz

Productos similares que pueden interesarle

open-in-new Comparar alternativas
Same functionality with different pin-out to the compared device.
THS4631DGNR ACTIVO Amplificador operacional de entrada FET de alta velocidad

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

THS4011CDGNR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU | NIPDAUAG
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
Más información sobre THS4011

Información de empaque

Encapsulado | Pines HVSSOP (DGN) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 80 | TUBE

Características para THS4011

  • High Speed
    • 290-MHz Bandwidth (G = 1, –3 dB)
    • 310-V/ms Slew Rate
    • 37-ns Settling Time (0.1%)
  • Low Distortion
    • THD = –80 dBc (f = 1 MHz, RL = 150 )
  • 110-mA Output Current Drive (Typical)
  • 7.5-nV/√Hz Voltage Noise
  • Excellent Video Performance
    • 70-MHz Bandwidth (0.1 dB, G = 1)
    • 0.006% Differential Gain Error
    • ±5-V to ±15-V Supply Voltage
  • Available in Standard SOIC, MSOP PowerPAD, JG, or FK Packages
  • Evaluation Module Available

Descripción de THS4011

The THS4011 and THS4012 are high-speed, single/dual, voltage feedback amplifiers ideal for a wide range of applications. The devices offer good ac performance, with 290-MHz bandwidth, 310-V/µs slew rate, and 37-ns settling time (0.1%). These amplifiers have a high output drive capability of 110 mA and draw only 7.8-mA supply current per channel. For applications requiring low distortion, the THS4011/4012 operate with a total harmonic distortion (THD) of -80 dBc at f = 1 MHz. For video applications, the THS4011/4012 offer 0.1-dB gain flatness to 70 MHz, 0.006% differential gain error, and 0.01° differential phase error.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

THS4011CDGNR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información