THS4031ID image

THS4031ID COMPRA POR ÚLTIMA VEZ

Amplificador de realimentación de tensión de 100 MHz y canal único de bajo ruido

Igual que: THS4031IDG4 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
THS4031ID está en proceso de ser discontinuado
Este producto está en proceso de ser suspendido. Los nuevos diseños deben considerar un producto alternativo.
open-in-new Comparar alternativas
Drop-in replacement with upgraded functionality to the compared device.
THS4031IDR ACTIVO Amplificador de realimentación de tensión de 100 MHz y canal único de bajo ruido Replacement

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

THS4031IDR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
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
Más información sobre THS4031

Información de empaque

Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE

Características para THS4031

  • Ultra-low 1.2nV/√Hz voltage noise
  • High speed:
    • 100MHz bandwidth [G = 2 (–1), –3dB]
    • 100V/µs slew rate
  • Very low distortion
    • THD = –81dBc (f = 1MHz, RL = 150Ω)
    • THD = –96dBc (f = 1MHz, RL = 1kΩ)
  • Low 0.3mV (typical) input offset voltage
  • 200mA output current drive (typical)
  • Typical operation from ±4.5V to ±16V
  • Offset nulling pins on the THS4031

Descripción de THS4031

The THS4031 and THS4032 (THS403x) are ultra-low voltage noise, high-speed voltage feedback amplifiers that are an excellent choice for applications requiring low voltage noise, including communications and imaging. The single-amplifier THS4031 and the dual-amplifier THS4032 offer very good ac performance with 100MHz bandwidth (G = 2), 100V/µs slew rate, and 70ns settling time (0.1%). The THS403x are unity-gain stable with 120MHz bandwidth. These amplifiers have a high drive capability of 200mA and draw only 7.5mA supply current per channel. With –96dBc of total harmonic distortion (THD) at f = 1MHz and a very low noise of 1.2nV/√Hz, the THS403x are designed for applications requiring low distortion and low noise such as buffering analog-to-digital converters.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

THS4031IDR ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información