8-pin (D) package image

TLV2772CDR ACTIVO

Amplificador operacional doble de 5.5 V y 5.1 MHz, alta velocidad de subida (10.5 V/μs)

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV2772CD OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) 0 to 70
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,500 | LARGE T&R

Características para TLV2772

  • High Slew Rate...10.5 V/µs Typ
  • High-Gain Bandwidth...5.1 MHz Typ
  • Supply Voltage Range 2.5 V to 5.5 V
  • Rail-to-Rail Output
  • 360 µV Input Offset Voltage
  • Low Distortion Driving 600- 0.005% THD+N
  • 1 mA Supply Current (Per Channel)
  • 17 nV/Hz Input Noise Voltage
  • 2 pA Input Bias Current
  • Characterized From TA = –55°C to 125°C
  • Available in MSOP and SOT-23 Packages
  • Micropower Shutdown Mode...IDD < 1 µA
  • Available in Q-Temp Automotive
    High Reliability Automotive Applications
    Configuration Control / Print Support
    Qualification to Automotive Standards

Descripción de TLV2772

The TLV277x CMOS operational amplifier family combines high slew rate and bandwidth, rail-to-rail output swing, high output drive, and excellent dc precision. The device provides 10.5 V/µs of slew rate and 5.1 MHz of bandwidth while only consuming 1 mA of supply current per channel. This ac performance is much higher than current competitive CMOS amplifiers. The rail-to-rail output swing and high output drive make these devices a good choice for driving the analog input or reference of analog-to-digital converters. These devices also have low distortion while driving a 600- load for use in telecom systems.

These amplifiers have a 360-µV input offset voltage, a 17 nV/Hz input noise voltage, and a 2-pA input bias current for measurement, medical, and industrial applications. The TLV277x family is also specified across an extended temperature range (–40°C to 125°C), making it useful for automotive systems, and the military temperature range (–55°C to 125°C), for military systems.

These devices operate from a 2.5-V to 5.5-V single supply voltage and are characterized at 2.7 V and 5 V. The single-supply operation and low power consumption make these devices a good solution for portable applications. The following table lists the packages available.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV2772CD OBSOLETO
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 75 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información