5-pin (DBV) package image

TLV313IDBVR ACTIVO

Amplificador operacional RRIO simple de 5.5 V y 1 MHz, corriente quiescente baja (65 μA)

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV313IDBVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU | SN
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines SOT-23 (DBV) | 5
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 3,000 | LARGE T&R

Características para TLV313

  • Precision Amplifier for Cost-Sensitive Systems
  • Low IQ: 65 µA/ch
  • Wide Supply Range: 1.8 V to 5.5 V
  • Low Noise: 26 nV/√Hz at 1 kHz
  • Gain Bandwidth: 1 MHz
  • Rail-to-Rail Input/Output
  • Low Input Bias Current: 1 pA
  • Low Offset Voltage: 0.75 mV
  • Unity-Gain Stable
  • Internal RF/EMI Filter
  • Extended Temperature Range:
    –40°C to +125°C

Descripción de TLV313

The TLV313 family of single-, dual-, and quad-channel precision operational amplifiers combine low power consumption with good performance. This makes them suitable for a wide range of applications, such as wearables, utility metering, building automation, currency counters and more. The family features rail-to-rail input and output (RRIO) swings, low quiescent current (65 µA, typical), wide bandwidth (1 MHz) and very low noise (26 nV/√Hz at 1 kHz), making it attractive for a variety of battery-powered applications that require a good balance between cost and performance. Further, low-input-bias current enables these devices to be used in applications with megaohm source impedances.

The robust design of the TLV313 devices provides ease-of-use to the circuit designer: unity-gain stability with capacitive loads of up to 150 pF, integrated RF/EMI rejection filter, no phase reversal in overdrive conditions, and high electrostatic discharge (ESD) protection (4-kV HBM).

The devices are optimized for operation at voltages as low as +1.8 V (±0.9 V) and up to +5.5 V (±2.75 V), and are specified over the extended temperature range of –40°C to +125°C.

The single-channel TLV313 device is available in both SC70-5 and SOT23-5 packages. The dual-channel TLV2313 device is offered in SOIC-8 and VSSOP-8 packages, and the quad-channel TLV4313 device is offered in a TSSOP-14 package.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TLV313IDBVT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
Cant. de paquetes | Transportador 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información