14-pin (PW) package image

TLV4172IPWR ACTIVO

Amplificador operacional cuádruple de 36 V y 10 MHz, de baja potencia, para aplicaciones de costo ra

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
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
Encapsulado | Pines TSSOP (PW) | 14
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 2,000 | LARGE T&R

Características para TLV4172

  • Supply Range: 4.5 V to 36 V, ±2.25 V to ±18 V
  • Low Noise: 9 nV/√Hz
  • Low Offset Drift: ±1 µV/°C (Typical)
  • EMI-Hardened
  • Input Range Includes Negative Supply
  • Rail-to-Rail Output
  • Gain Bandwidth: 10 MHz
  • Slew Rate: 10 V/µs
  • Low Quiescent Current: 1.6 mA per Amplifier
  • High Common-Mode Rejection: 116 dB (Typical)
  • Low Input Bias Current: 10 pA

Descripción de TLV4172

The TLVx172 family of electromagnetic interference (EMI)-hardened, 36-V, single-supply, low-noise operational amplifiers (op amps) features a THD+N of 0.0002% at 1 kHz with the ability to operate on supplies ranging from 4.5 V (±2.25 V) to 36 V (±18V). These features, along with low noise and very high PSRR, enable the TLVx172 to amplify microvolt-level signals in applications such as HEV and EV automobiles and power trains, medical instrumentation, and more. The TLVx172 device offers good offset and drift, a high bandwidth of 10 MHz, and a slew rate of 10 V/µs with only 2.3 mA of quiescent current over temperature (maximum).

Unlike most op amps that are specified at only one supply voltage, the TLVx172 device is specified from 4.5 V to 36 V. Input signals beyond the supply rails do not cause phase reversal. TLVx172 device is stable with capacitive loads up to 300 pF. The input can operate 100 mV below the negative rail and within 2 V of the positive rail for normal operation. Note that the device can operate with a full rail-to-rail input 100 mV beyond the positive rail, but with reduced performance within 2 V of the positive rail.

The TLVx172 op amp is specified from –40°C to +125°C.

Precios

Cant. Precio
+

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información