8-pin (D) package image

TMP75AIDR ACTIVO

Sensor de temperatura digital de 1 °C de I2C/SMBus en factor de forma LM75 estándar de la industria

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete personalizado puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMP75AID UNKNOWN
Cant. de paquetes | Transportador 75 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
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
Encapsulado | Pines SOIC (D) | 8
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Transportador 2,500 | LARGE T&R

Características para TMP75

  • TMP175: 27 Addresses
  • TMP75: 8 Addresses, NIST Traceable
  • Digital Output: SMBus™, Two-Wire, and I2C Interface Compatibility
  • Resolution: 9 to 12 Bits, User-Selectable
  • Accuracy:
    • ±1 °C (Typical) from −40 °C to +125 °C
    • ±2 °C (Maximum) from −40 °C to +125 °C
  • Low Quiescent Current: 50-µA, 0.1-µA Standby
  • Wide Supply Range: 2.7 V to 5.5 V
  • Small 8-Pin MSOP and 8-Pin SOIC Packages

Descripción de TMP75

The TMP75 and TMP175 devices are digital temperature sensors ideal for negative temperature coefficient (NTC) and positive temperature coefficient (PTC) thermistor replacement. The devices offer a typical accuracy of ±1 °C without requiring calibration or external component signal conditioning. Device temperature sensors are highly linear and do not require complex calculations or look-up tables to derive the temperature. The on-chip 12-bit analog-to-digital converter (ADC) offers resolutions down to 0.0625 °C. The devices are available in the industry-standard LM75 SOIC-8 and MSOP-8 footprint.

The TMP175 and TMP75 feature SMBus, two-wire, and I2C interface compatibility. The TMP175 device allows up to 27 devices on one bus. The TMP75 allows up to eight on one bus. The TMP175 and TMP75 both feature an SMBus Alert function.

The TMP175 and TMP75 devices are ideal for extended temperature measurement in a variety of communication, computer, consumer, environmental, industrial, and instrumentation applications.

The TMP175 and TMP75 devices are specified for operation over a temperature range of −40 °C to +125 °C.

The TMP75 production units are 100% tested against sensors that are NIST traceable and are verified with equipment that are NIST traceable through ISO/IEC 17025 accredited calibrations.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TMP75AID UNKNOWN
Cant. de paquetes | Transportador 75 | TUBE
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete personalizado, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete personalizado es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes personalizados.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información