DP83865
ギガビット対応、10/100/1000、PHYTER V イーサネット物理層トランシーバ
DP83865
- Ultra low power consumption typically 1.1 watt
- Fully compliant with IEEE 802.3 10BASE-T, 100BASE-TX and 1000BASE-T specifications
- Integrated PMD sublayer featuring adaptive equalization and baseline wander compensation according to ANSI X3.T12
- 3.3V or 2.5V MAC interfaces:
- IEEE 802.3u MII
- IEEE 802.3z GMII
- RGMII version 1.3
- User programmable GMII pin ordering
- IEEE 802.3u Auto-Negotiation and Parallel Detection
- Fully Auto-Negotiates between 1000 Mb/s, 100 Mb/s, and 10 Mb/s full duplex and half duplex devices
- Speed Fallback mode to achieve quality link
- Cable length estimator
- LED support for activity, full / half duplex, link1000, link100 and link10, user programmable (manual on/off), or reduced LED mode
- Supports 25 MHz operation with crystal or oscillator.
- Requires only two power supplies, 1.8V (core and analog) and 2.5V (analog and I/O). 3.3V is supported as an alternative supply for I/O voltage
- User programable interrupt
- Supports Auto-MDIX at 10, 100 and 1000 Mb/s
- Supports JTAG (IEEE1149.1)
- 128-pin PQFP package (14mm x 20mm)
The DP83865 is a fully featured Physical Layer transceiver with integrated PMD sublayers to support 10BASE-T, 100BASE-TX and 1000BASE-T Ethernet protocols.
The DP83865 is an ultra low power version of the DP83861 and DP83891. It uses advanced 0.18 um, 1.8 V CMOS technology, fabricated at National Semiconductors South Portland, Maine facility.
The DP83865 is designed for easy implementation of 10/100/1000 Mb/s Ethernet LANs. It interfaces directly to Twisted Pair media via an external transformer. This device interfaces directly to the MAC layer through the IEEE 802.3u Standard Media Independent Interface (MII), the IEEE 802.3z Gigabit Media Independent Interface (GMII), or Reduced GMII (RGMII).
The DP83865 is a fourth generation Gigabit PHY with field proven architecture and performance. Its robust performance ensures drop-in replacement of existing 10/100 Mbps equipment with ten to one hundred times the performance using the existing networking infrastructure.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DP83865 Gig PHYTER V 10/100/1000 Ethernet Physical Layer データシート (Rev. B) | 2007年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | AN-1511 Cable Discharge Event (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | DP83865 Gig PHYTER V 10/100/1000 Ethernet Physical Layer Design Guide (Rev. D) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | DP83865/864 Gigabit Physical Layer Device Trouble Shooting Guide (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション・ノート | Dual Foot Print Layout Notes for DP83865 Gig PHYTER V & DP83847 DS PHYTER II (Rev. A) | 2013年 4月 26日 | ||||
アプリケーション概要 | PhyworkX Ethernet PHY Development Kit | 2012年 2月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | Application Note 1511 Cable Discharge Event (jp) | 最新英語版 (Rev.A) | 2006年 7月 6日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ETHERNET-SW — イーサネット PHY の Linux ドライバとツール
USB-2-MDIO ソフトウェアを使用すると、デバッグ時やプロトタイプ製作時にレジスタに直接アクセスできます。 このツールは、TI のすべてのイーサネット PHY をサポートしています。 ドライバ サポートの有効化 "make menuconfig" を使用してカーネルを構成します (代わりに、"make (...)
USB-2-MDIO — USB-2-MDIO Tool v1.0
The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers. The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI. The (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
イーサネット PHY
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
ソフトウェア
ドライバまたはライブラリ
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
QFP (NND) | 128 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点