パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHA) | 36 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
DP83TC814R-Q1 の特徴
- Open Alliance および IEEE 802.3bw 100BASE-T1 準拠
- 内蔵 LPF によりレベル IV 放射に合格
- SAE J2962-3 EMC 準拠
- 設定可能な I/O 電圧:3.3V、2.5V、1.8V
- MAC インターフェイス:MII、RMII、RGMII、SGMII
- MAC インターフェイス・ピンに対して独立した電圧レール (3.3V、2.5V、1.8V) を選択可能
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- ピン 12 および 13 に対して ±8kV HBM ESD
- ピン 12 および 13 に対して IEC61000-4-2 ESD 分類レベル 4:±8kV 接触放電
- IEEE 1588 SFD のサポート
- 802.3br フレーム・プリエンプション・サポート準拠の TSN
- 低い動作時消費電力:< 230mW
- 診断ツールキット
- 信号品質表示 (SQI)
- 時間領域反射計測 (TDR)
- 静電放電センサ
- 電圧センサ
- PRBS 内蔵セルフ・テスト
- ループバック
- VQFN、ウェッタブル・フランク・パッケージ
DP83TC814R-Q1 に関する概要
このデバイスには診断ツールキットが含まれており、広範なリアルタイム監視ツール、デバッグ・ツール、テスト・モードが用意されています。ツールキットには、初めて内蔵された静電放電 (ESD) 監視ツールが含まれています。MDI で ESD イベントをカウントでき、プログラム可能な割り込みを使用してリアルタイム監視も行えます。さらに、 DP83TC814S-Q1 には、疑似ランダム・バイナリ・シーケンス (PRBS) フレーム生成ツールが含まれており、内部ループバックと完全に互換性があり、MAC を使用せずデータを送受信します。 このデバイスは、6.00mm × 6.00mm、36 ピンの VQFN ウェッタブル・フランク・パッケージに格納されます。このデバイスは、DP83TG720 (1000BASE-T1) とピン互換です。また、DP83TC811 と互換性のあるフォーム・ファクタを採用しています。したがって、DP83TC811、DP83TC812、DP83TC814、DP83TG720 に対して単一の PCB レイアウトを使用できます。