DS100BR410
- 最大10.3Gbps のクワッド・チャネル・リピータ
- 使用していないチャネルをパワーダウン可能
- 調整可能な受信イコライジング
- 調整可能な送信デエンファシス
- 調整可能な送信VOD ( 最大1200mVp-p)
- IDLE 検出-スケルチ機能により、 SATA/SAS OOB 信号の出力を自動ミュート
- 12 メートルのケーブルで、10.3Gbps で< 0.22 UI の残留DJ
- ピンまたはSMBus インタフェースを介して設定をプログラム可能
- 単一電源動作: 2.5V
- –40° C~+ 85°C動作温度
- HBM ESD 耐圧: ≥ 7kV
- 高速信号伝送ピン配置パッケージ: 48 ピンLLP (7mm × 7mm、0.5mm ピッチ)
DS100BR410 は、最大10.3Gbps の高速シリアル通信用の超低消費電力、高性能クワッド・チャネル・リピータです。4 チャネ ルそれぞれで受信イコライザと送信デエンファシスを持ち、信号の損失を補正するため、システム内での実際の配置の柔軟性 がきわめて高くなります。
受信イコライザ(CTLE) は、バックプレーン配線やケーブルなどの伝送路で生じる符号間干渉(ISI) により閉じられた入力アイを 開きます。トランスミッタは、PCB の配線損失を補正するために、調整可能なVOD ( 出力振幅電圧レベル) とデエンファシ ス・ドライバを装備しています。
ピンまたはSMBus インタフェースを介して、設定をプログラム可能です。
DS100BR410 はテキサス・インスツルメンツのエネルギー効率の高いPowerWise ファミリ製品で、低消費電力での動作や使 用していないチャネルをオフにするオプションを備えています。
注意: 本書は完全なデータシートではありません。本製品の詳細やサンプルのご注文は、テキサス・インスツルメンツの最寄 りの販売代理店までお問い合わせいただくか、 http://www.ti.com をご覧ください。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 10.3Gbps イコライザ/ デエンファシス・ドライバ内蔵、低消費電力クワッド・チャネル・リピータ データシート | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2012年 2月 6日 | |
アプリケーション・ノート | Extend reach with Ethernet Redrivers and Retimers for 10G-12.5G Applications (Rev. A) | 2023年 1月 31日 | ||||
アプリケーション・ノート | Selecting TI SigCon Devices for SFF-8431 SFP+ Applications | 2014年 5月 6日 | ||||
ユーザー・ガイド | DS100BR410EVK-4 User's Guide | 2013年 10月 14日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
DS100BR410EVK-4 — DS100BR410 低消費電力、4チャネル・リピータ 評価モジュール、10.3125Gbps イコライザおよびディエンファシス・ドライバ付
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RHS) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。