ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ

DS100KR401

アクティブ

EQ (イコライザ) と DE (ディエンファシス) 搭載、10.3Gbps、クワッド・レーン (8 チャネル) リピドライバ

製品詳細

Type Redriver Number of channels 8 Input compatibility AC-coupling, CML Speed (max) (Gbpp) 10.3 Protocols 10G-KR, 10G-SR/LR, 40G-KR4, 40G-SR4/LR4, CPRI, Fibre Channel, General purpose, Infiniband, Interlaken, OBSAI, sRIO Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver Number of channels 8 Input compatibility AC-coupling, CML Speed (max) (Gbpp) 10.3 Protocols 10G-KR, 10G-SR/LR, 40G-KR4, 40G-SR4/LR4, CPRI, Fibre Channel, General purpose, Infiniband, Interlaken, OBSAI, sRIO Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (NJY) 54 55 mm² 10 x 5.5
  • 全体的な製品ファミリ:
    • DS100KR800: 8 チャネル、単方向リピータ
    • DS100KR401: 4 ×レーン、双方向リピータ
    • DS100BR210: 2 チャネル、単方向リピータ
    • DS100BR111: 1 ×レーン、双方向リピータ
  • 4 × 10G-KR やその他最大10.3Gbps のシリアル・スタンダード用の4 レーン(8 チャネル、双方向リピータ)
  • 10G-KR (802.3ap) リンク・トレーニング・プロトコルのトランスペアレントな管理
  • 使用していないチャネルをパワーダウンするためのオプション付き低消費電力65mW/ チャネル(typ)
  • 高度の信号調整機能
    • 5GHz で最大36dB の受信イコライジング
    • 最大– 12dB の送信デエンファシス
    • 送信出力電圧制御: 700mV ~ 1,300mV
  • ピン選択、EEPROM、またはSMBus インタフェースを介してプログラム可能
  • 単一電源動作: 2.5V または3.3V
  • –40°C + 85°C 動作温度
  • HBM ESD 耐圧: 3kV
  • 54 ピンLLP (10mm × 5.5mm) 高速信号伝送ピン配置パッケージ

  • 全体的な製品ファミリ:
    • DS100KR800: 8 チャネル、単方向リピータ
    • DS100KR401: 4 ×レーン、双方向リピータ
    • DS100BR210: 2 チャネル、単方向リピータ
    • DS100BR111: 1 ×レーン、双方向リピータ
  • 4 × 10G-KR やその他最大10.3Gbps のシリアル・スタンダード用の4 レーン(8 チャネル、双方向リピータ)
  • 10G-KR (802.3ap) リンク・トレーニング・プロトコルのトランスペアレントな管理
  • 使用していないチャネルをパワーダウンするためのオプション付き低消費電力65mW/ チャネル(typ)
  • 高度の信号調整機能
    • 5GHz で最大36dB の受信イコライジング
    • 最大– 12dB の送信デエンファシス
    • 送信出力電圧制御: 700mV ~ 1,300mV
  • ピン選択、EEPROM、またはSMBus インタフェースを介してプログラム可能
  • 単一電源動作: 2.5V または3.3V
  • –40°C + 85°C 動作温度
  • HBM ESD 耐圧: 3kV
  • 54 ピンLLP (10mm × 5.5mm) 高速信号伝送ピン配置パッケージ

DS100KR401 は、4 レーン( 双方向)10G-KR やその他最大10.3Gbps の高速通信用の超低消費電力高性能8 チャネル・リ ピータです。受信イコライザ(CTLE) は8 つそれぞれのチャネルで5GHz で最大+ 36dB のブースト (10.3125Gbps) を提供し、 長いバックブレーンやケーブルなどの伝送路で生じる符号間干渉 (ISI) により閉じられた入力アイを開き、これによってホスト・ コントローラはエラーのないエンド・ツー・エンドのリンクを実現できます。 トランスミッタは最大– 12dB のデエンファシス・ブー ストと700mV ~ 1300mV の出力電圧振幅制御を提供し、インターコネクト・チャネル内での実際の配置における柔軟性がき わめて高くなります。

10G-KR モードでの動作時、DS100KR401 によって802.3ap 規格の規定に従い、送信イコライザ係数の最適化を行うことで、 ホスト・コントローラとエンド・ポイント間はトランスペアレントで接続できます。 リンク・トレーニング・プロトコルのこのシームレス な管理により、最小レイテンシで保証済みのシステムレベルの相互運用性が実現されます。

65mW/ チャネル(typ) の低消費電力と使用しないチャネルをオフにするためのオプションにより、DS100KR401 はエネルギー 効率のよいシステム設計を可能にします。 デバイスの駆動には、3.3V または2.5V の単一電源が必要です。

ピン設定、SMBus (I2C) プロトコルまたは外部EEPROM を介して、設定をプログラム可能です。 EEPROM モードでの動作時 は、電源投入時に自動的に構成情報がロードされます。 このため、外部マイクロプロセッサやソフトウェア・ドライバは不要で す。

DS100KR401 は、4 レーン( 双方向)10G-KR やその他最大10.3Gbps の高速通信用の超低消費電力高性能8 チャネル・リ ピータです。受信イコライザ(CTLE) は8 つそれぞれのチャネルで5GHz で最大+ 36dB のブースト (10.3125Gbps) を提供し、 長いバックブレーンやケーブルなどの伝送路で生じる符号間干渉 (ISI) により閉じられた入力アイを開き、これによってホスト・ コントローラはエラーのないエンド・ツー・エンドのリンクを実現できます。 トランスミッタは最大– 12dB のデエンファシス・ブー ストと700mV ~ 1300mV の出力電圧振幅制御を提供し、インターコネクト・チャネル内での実際の配置における柔軟性がき わめて高くなります。

10G-KR モードでの動作時、DS100KR401 によって802.3ap 規格の規定に従い、送信イコライザ係数の最適化を行うことで、 ホスト・コントローラとエンド・ポイント間はトランスペアレントで接続できます。 リンク・トレーニング・プロトコルのこのシームレス な管理により、最小レイテンシで保証済みのシステムレベルの相互運用性が実現されます。

65mW/ チャネル(typ) の低消費電力と使用しないチャネルをオフにするためのオプションにより、DS100KR401 はエネルギー 効率のよいシステム設計を可能にします。 デバイスの駆動には、3.3V または2.5V の単一電源が必要です。

ピン設定、SMBus (I2C) プロトコルまたは外部EEPROM を介して、設定をプログラム可能です。 EEPROM モードでの動作時 は、電源投入時に自動的に構成情報がロードされます。 このため、外部マイクロプロセッサやソフトウェア・ドライバは不要で す。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS100KR401 イコライザ/デエンファシス・ドライバ内蔵 低消費電力4レーン (8チャネル、双方向) リピータ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2012年 4月 20日
アプリケーション・ノート Extend reach with Ethernet Redrivers and Retimers for 10G-12.5G Applications (Rev. A) 2023年 1月 31日
アプリケーション・ノート Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers 2014年 10月 9日
ユーザー・ガイド DS100KR401EVK User's Guide: 4 Channels SMA Evaluation Kit 2013年 10月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

DS100KRXXX IBIS-AMI Model

SNLM275.ZIP (11901 KB) - IBIS-AMI Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (NJY) 54 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ