DS100MB201
- Up to 10.3125 Gbps
- Dual Lane 2:1 Mux, 1.2 Switch or Fanout
- Adjustable Transmit Differential Output Voltage (VOD)
- <0.3 UI of Residual DJ at 10.3125 Gbps with 10” FR4 trace
- Adjustable Electrical IDLE Detect Threshold
- Signal Conditioning Programmable through SMBus I/F
- Single 2.5V Supply Operation
- >6 kV HBM ESD Rating
- 3.3V Tolerant SMBus Interface
- High Speed Signal flow–thru Pinout
- Package: 54-pin WQFN (10 mm x 5.5 mm)
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS100MB201 is a dual lane 2:1 multiplexer and 1:2 switch or fan-out buffer with signal conditioning suitable for 10GE, Fibre Channel, Infiniband, SATA/SAS and other high-speed bus applications up to 10.31215 Gbps. The device performs receive equalization allowing maximum flexibility of physical placement within a system. The receiver's continuous time linear equalizer (CTLE) provides a boost to compensate for 10” of 4 mil FR4 stripline at 10.3125 Gbps. The DS100MB201 is capable of opening an input eye that is completely closed due to inter-symbol interference (ISI) induced by the interconnect medium. The transmitter features a programmable amplitude voltage levels to be selected from 600 mVp-p to 800 mVp-p. The signal conditioning settings are programmable with register control.
With a typical power consumption of 100 mW/channel at 10.3125 Gbps, and SMBus register control to turn-off unused lanes, the DS100MB201 is part of TI's PowerWise family of energy efficient devices.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | DS100MB201 Dual Lane 2:1/1:2 Mux/Buffer with Equalization データシート (Rev. A) | 2013年 4月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (NJY) | 54 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。