ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ

DS125DF410

アクティブ

アダプティブ EQ (イコライザ) と CDR (クロック・データ・リカバリ) と DFE (デジタル・フロント・エンド) 搭載、9.8 ~ 12.5Gbps、クワッドチャネル・リタイマ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Type Retimer Number of channels 4 Input compatibility AC-coupling, CML Speed (max) (Gbpp) 12.5 Protocols 10G-SR/LR, 40G-SR4/LR4, CPRI, General purpose, Infiniband, Interlaken Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Retimer Number of channels 4 Input compatibility AC-coupling, CML Speed (max) (Gbpp) 12.5 Protocols 10G-SR/LR, 40G-SR4/LR4, CPRI, General purpose, Infiniband, Interlaken Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RHS) 48 49 mm² 7 x 7
  • 各チャネルは9.8~12.5Gbpsおよび約数のデータレートに独立にロック
  • プロトコル選択モードに基づく高速なロック動作
  • 短いレイテンシ(約300ps)
  • 5GHzにおいて最高34dB昇圧の適応型平衡化
  • 送信VODを変更可能: 600~1300mVp-p
  • 送信ディエンファシスを-15dBまで変更可能
  • 標準消費電力(EQ+DFE+CDR+DE): 180mW/チャネル
  • 出力極性反転をプログラム可能
  • 入力信号検出、CDRロック検出/インジケータ
  • オンチップのアイ・モニタ(EOM)、PRBSジェネレータ
  • 単一の2.5V ±5%電源
  • SMBus/EEPROM構成モード
  • 動作温度範囲: -40~85℃
  • 48ピンの7mm×7mm WQFNパッケージ
  • リピータおよびリタイマ間で簡単にピン互換アップグレード
    • DS100RT410 (EQ+CDR+DE): 10.3125Gbps
    • DS100DF410 (EQ+DFE+CDR+DE): 10.3125Gbps
    • DS110RT410 (EQ+CDR+DE): 8.5~11.3Gbps
    • DS110DF410 (EQ+DFE+CDR+DE): 8.5~11.3Gbps
    • DS125RT410 (EQ+CDR+DE): 9.8~12.5Gbps
    • DS125DF410 (EQ+DFE+CDR+DE): 9.8~12.5Gbps
    • DS100BR410 (EQ+DE): 最高10.3125Gbps
  • 各チャネルは9.8~12.5Gbpsおよび約数のデータレートに独立にロック
  • プロトコル選択モードに基づく高速なロック動作
  • 短いレイテンシ(約300ps)
  • 5GHzにおいて最高34dB昇圧の適応型平衡化
  • 送信VODを変更可能: 600~1300mVp-p
  • 送信ディエンファシスを-15dBまで変更可能
  • 標準消費電力(EQ+DFE+CDR+DE): 180mW/チャネル
  • 出力極性反転をプログラム可能
  • 入力信号検出、CDRロック検出/インジケータ
  • オンチップのアイ・モニタ(EOM)、PRBSジェネレータ
  • 単一の2.5V ±5%電源
  • SMBus/EEPROM構成モード
  • 動作温度範囲: -40~85℃
  • 48ピンの7mm×7mm WQFNパッケージ
  • リピータおよびリタイマ間で簡単にピン互換アップグレード
    • DS100RT410 (EQ+CDR+DE): 10.3125Gbps
    • DS100DF410 (EQ+DFE+CDR+DE): 10.3125Gbps
    • DS110RT410 (EQ+CDR+DE): 8.5~11.3Gbps
    • DS110DF410 (EQ+DFE+CDR+DE): 8.5~11.3Gbps
    • DS125RT410 (EQ+CDR+DE): 9.8~12.5Gbps
    • DS125DF410 (EQ+DFE+CDR+DE): 9.8~12.5Gbps
    • DS100BR410 (EQ+DE): 最高10.3125Gbps

DS125DF410は4チャネルのリタイマで、信号コンディショニングが内蔵されています。このデバイスには、完全なアダプティブ連続時間リニア・イコライザ(CTLE)、自己較正型5タップ決定フィードバック・イコライザ(DFE)、クロックおよびデータ回復(CDR)、送信ディエンファシス(DE)ドライバが含まれており、長距離で損失が多く、クロストークを受ける高速シリアル・リンク上でデータ伝送を可能にし、BER < 1×10-15を実現できます。

各チャネルは9.8~12.5Gbpsのデータ・レート、および関連するサブレート(2、4、8で除算)に独立にロックでき、各種の通信プロトコルをサポートします。25MHzの水晶発振器のクロックを使用して、CDRのロック・プロセスが高速化されます。このクロックはPLLのトレーニングには使用されず、シリアル・データと同期している必要はありません。

プログラム可能な設定は、SMBus (I2C)インターフェイスを使用して適用することも、外部のEEPROMでロードすることもできます。オンチップのアイ・モニタとPRBSジェネレータにより、高速のシリアル・データをリアルタイムで測定でき、システムの調整や現場でのチューニングに使用できます。

DS125DF410は4チャネルのリタイマで、信号コンディショニングが内蔵されています。このデバイスには、完全なアダプティブ連続時間リニア・イコライザ(CTLE)、自己較正型5タップ決定フィードバック・イコライザ(DFE)、クロックおよびデータ回復(CDR)、送信ディエンファシス(DE)ドライバが含まれており、長距離で損失が多く、クロストークを受ける高速シリアル・リンク上でデータ伝送を可能にし、BER < 1×10-15を実現できます。

各チャネルは9.8~12.5Gbpsのデータ・レート、および関連するサブレート(2、4、8で除算)に独立にロックでき、各種の通信プロトコルをサポートします。25MHzの水晶発振器のクロックを使用して、CDRのロック・プロセスが高速化されます。このクロックはPLLのトレーニングには使用されず、シリアル・データと同期している必要はありません。

プログラム可能な設定は、SMBus (I2C)インターフェイスを使用して適用することも、外部のEEPROMでロードすることもできます。オンチップのアイ・モニタとPRBSジェネレータにより、高速のシリアル・データをリアルタイムで測定でき、システムの調整や現場でのチューニングに使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS125DF410 低消費電力、マルチレート、4チャネル・リタイマ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2018年 5月 18日
アプリケーション・ノート Extend reach with Ethernet Redrivers and Retimers for 10G-12.5G Applications (Rev. A) 2023年 1月 31日
アプリケーション・ノート Implementing TI Retimers on 10G ZR and DWDM SFP+ Optical Links 2019年 4月 8日
アプリケーション概要 DS110DF111,DS125DF111, DS100DF410, DS110DF410, and DS125DF410 Programming Guide 2019年 3月 25日
EVM ユーザー ガイド (英語) DS100DF410EVK, DS110DF410EVK, DS125DF410EVM User's Guide (Rev. C) 2016年 6月 22日
アプリケーション・ノート Understanding EEPROM Programming for 10G to 12.5G Retimers 2016年 1月 13日
アプリケーション・ノート Selecting TI SigCon Devices for SFF-8431 SFP+ Applications 2014年 5月 6日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS125DF410EVM — DS125DF410EVM: アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き 9.8 ~ 12.5 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール

The DS125DF410EVM evaluation board lets you examine the advanced signal conditioning capabilities of the DS125DF410 and DS125RT410 devices using SMAs. The board is controlled by a PC using a USB port and the SigCon Architect GUI.

To use the SigCon Architect GUI to control the device, use the  (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

DS125DF410 IBIS-AMI Model Request Form

SNLM150.PDF (25 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

DS1xxDF410 IBIS-AMI Model (Keysight ADS)

SNLM272.ZIP (7129 KB) - IBIS-AMI Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RHS) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ